Elektroniska säkringar

Elektroniska säkringar

Säkringar för dig

Upptäck den kompletta portföljen av elektroniska säkringar.

Tillbaka till Automatsäkring

Kategorier

Sökning i Elektroniska säkringar

Visa alla produkter i den här kategorin

Den kompletta portföljen av elektroniska säkringar erbjuder intelligent skydd för strömförsörjningssystem. Dra nytta av den enkla hanteringen och det lätta produkturvalet.

Fördelarna

  • Den perfekta säkringen för varje krav tack vare den fullständiga portföljen
  • Perfekt kontroll av anläggningstillstånd genom intelligent analys och felsignalering
  • Enkel drifttagning genom verktygsfri anslutningsteknik och intuitiv manövrering
  • Ständig uppdatering om anläggningsstatusen överallt genom fjärrstyrning och fjärrsignalering
  • Industri-4.0-kompatibel tack vare komplettövervakning av 24-V-energiförsörjningen

Användningsområden

Monteringsmaskin  

Monteringsmaskin

Elektroniska säkringar lämpar sig speciellt väl i anläggnings- och maskinkonstruktion, vid en matningsspänning på 24 V DC.

De skyddar alla laster som försörjs av ett nätaggregat.

Tack vare den aktiva strömbegränsningen kan även avlägset belägna apparater skyddas tillförlitligt. Desssutom förhindras avbrott i utspänningen vid fel. På så sätt påverkas inga andra kretsar och anläggningen kan drivas vidare utan avbrott.

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00

Konfigurator

Konfigurera produkter och lösningar för din individuella applikation.

Skyddsenheter – Automatsäkring

Service


Automatsäkring

Selektivt skydd mot överbelastning och kortslutning


Automatsäkring

Utbildningsmodul om hur automatsäkringar fungerar.

Mer information

Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/se

Denna webbplats använder cookies, genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.
Läs vår sekretesspolicy för mer information.

Stäng