EVO-kapsling

EVO-kapsling

Genialt flexibel

HEAVYCON EVO ansluts enkelt i en handvändning - med den justerbara kabelförskruvningen.

Tillbaka till Industridon

Kategorier

Sökning i EVO-kapsling

Visa alla produkter i den här kategorin

Med de nya industrikontakterna HEAVYCON EVO har vi utvecklat en innovativ och på samma gång mer ekonomisk lösning för många olika användningsområden där det finns behov av metallkontakter. Genom den unika vridbara kabelgenomföringen med bajonettfattning minskar du din lagerhållning med 70 %.

Fördelarna

  • Säker och tillförlitlig: kapslingen är stöttålig upp till IK09 och uppfyller skyddsklasserna IP66 (plast) samt IP66/IP67/IP69K (metall)
  • Välj komponenter fritt, eftersom HEAVYCON EVO kan kombineras med alla standardiserade aluminiumkapslingar på marknaden
  • Enkla att hantera: bestäm kabelutgångsriktningen direkt på monteringsplatsen
  • Lägre lagerkostnader genom färre olika komponenter eftersom kapslingen ersätter åtta konventionella hylshus
  • Säker även i områden med hög belastning genom användning av EMC-kapsling

Jackbara EVO-kontakter av plast

Kvalitet i plast

Tillförlitliga: Jackbara EVO-plastkontakter

Genom den justerbara kabelanslutningen är en anpassning av anslutningsriktningen på plats möjlig. Den enhetliga bajonettfattningen på alla kapslingar reducerar komponentmängden med 70 %. Det behövs bara en kapsling, för att realisera olika anslutningsriktningar och skruvanslutningar.

HEAVYCON EVO jackbara anslutningar av kraftfull plast är lika robusta som kraftiga metallanslutningar: de är skyddade upp till IP66 och stöttåliga upp till IK09.

Många ytterligare elektriska och mekaniska provningar visar att jackbara HEAVYCON EVO-anslutningar är optimalt lämpade för standardtillämpningar som t.ex. klassisk maskinbyggnad.

Ytterligare användningsområden för HEAVYCON EVO-plastkontakter är:

  • Maskinkonstruktion
  • Fartygsbyggnad
  • Vindkraftpark
  • Nöjesfält
  • Byggfordon
  • Produktionslinje

EVO-kontakter i metall

HEAVYCON EVO-Metall  

Omfattande skydd: EVO-metallkontakt

I vissa industriella områden förhärskar extra svåra förhållanden. Då behöver till exempel signaler och data som överförs skyddas från elektromagnetisk påverkan. Med våra HEAVYCON EVO-metallkapslingar tillhandahåller vi en ekonomisk lösning för dessa applikationer. Använd fördelarna med den jackbara HEAVYCON EVO-anslutningen - nu även för ökade krav.

Även metallkontakterna har svängbar kabelanslutning och ger därmed samtliga fördelar hos plastkontakterna utöver EMC-säkerheten.

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00

Konfigurator

Konfigurera produkter och lösningar för din individuella applikation.

Robusta kontakter

Service

Robusta kontakter

Det nya, enkla systemet för många applikationer.


HEAVYCON EVO industrikontakter

Se hur enkelt det är att hantera industrikontakterna.

Denna webbplats använder cookies, genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.
Läs vår sekretesspolicy för mer information.

Stäng