Fältkapsling ECS

Robust fältkapsling ECS för inom- och utomhusapplikationer

Högsta skydd för din elektronik

Fältkapslingar ECS skyddar ger elektronik tillförlitligt skydd mot damm, smuts och vatten.

Tillbaka till Fältkapsling

Kategorier

Sökning i Fältkapsling ECS

Visa alla produkter i den här kategorin

De robusta fältkapslingarna i serie ECS är den ideala lösningen för att skydda elektronik inom- och utomhus mot damm, smuts och vatten. Tack vare skyddsklassen IP65/66/67 och ett utökat temperaturområde från -40 °C till 85 °C lämpar sig själva kapslingen för krävande omgivningsförhållanden.

Fördelarna

  • Valfritt tillbehör för vägg- och mastmontage
  • Kapslingsdesignen tillåter olika tjocklekar på kretskortet
  • Den beprövade anslutningstekniken tillåter anpassad individualisering

Mångsidiga användningsmöjligheter

Mångsidiga användningsmöjligheter  

Mångsidiga användningsmöjligheter

Den robusta fältkapslingen ECS lämpar sig för vägg- och mastmontage och tillåter en enkel integrering av kretskort i tjocklekarna 1,59 mm och 2,38 mm.

  • Mått (B/H/D): 178 mm/127 mm/38,1 mm
  • Ventilerade konstruktioner kan erbjudas
  • Integrerat manipulationsskydd

 

Robust kapslingskonstruktion

Robust kapslingskonstruktion  

Robust kapslingskonstruktion

Kapslingen i serie ECS erbjuder tillförlitligt skydd mot damm, smuts och vatten upp till skyddsklass IP65/66/67 och är dimensionerade för ett brett temperaturområde från -40 °C till +85 °C.

  • Material: polykarbonat PC (UL 94-V0)
  • Färger: Ljusgrå (RAL 7035) eller svart (RAL 9005)

Anpassade apparatanslutningar

Anpassade apparatanslutningar  

Anpassade apparatanslutningar

Tack vare beprövad apparatanslutningsteknik realiseras enkelt individuella gränssnitt för signaler, data eller kraft. Så skapas en flexibel elektroniklösning ur en robust kapsling.

  • Apparatkontakter i M5, M8 och M12
  • För höga kontakttätheter med upp till 17 poler, datahastigheter upp till 10 Gbit/s och ström upp till 16 A
  • Tillförlitlig tätning även i anslutet tillstånd

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00

Konfigurator

Konfigurera produkter och lösningar för din individuella applikation.

Elektronikkapsling

Denna webbplats använder cookies, genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.
Läs vår sekretesspolicy för mer information.

Stäng