Tillbaka till översikten

Funktionsblock för fjärrstyrningssystem

Resy+ fjärrstyrningssystem

Resy+ innehåller programbibliotek som utvidgar Phoenix Contacts styrteknik med fjärrstyrningstekniska protokoll, som t.ex. IEC 60870-5-101/104, Modbus TCP/RTU, ODP (Open Data Port). Resy+ används inom vatten-, gas- och energisektorn.

Beskrivning Språk
Resy101 - seriell kommunikation enligt IEC 60870-5-101 [EXE, 9,91 MB]
Version: 1.50
tyska/engelska
ResyODP - öppen GPRS-baserad kommunikation [MSI, 16,2 MB]
Version: 4.00
tyska/engelska
ResySM21 - datautbyte enligt DIN EN 62056-21 mellan controller och dator från områdena energi, vatten, gas eller fjärrvärme [EXE, 8,27 MB]
Version: 1.05
tyska/engelska
ResyNet1F - Bibliotek för fjärrstyrning för SEAB-1F [EXE, 9,46 MB]
Version: 1.12
tyska/engelska
Radioline - enkel I/O-integration i styrsystemet med det trådlösa Radioline-systemet och tillhörande funktionsmodulbibliotek [EXE, 11,57 MB]
Version: 1.01
tyska/engelska
ResyDnp3 - Fältbuss protokoll DNP3 för styrsystem från ILC 171 ETH 2TX [MSI, 23,28 MB]
Version: 1005
tyska/engelska