Fördelare och adapter

Fördelare och adapter

Flexibelt kablage

Maximala möjligheter vid fördelning av signaler eller vid adaptering av olika gränssnitt.

Kategorier

Sökning i Fördelare och adapter

Visa alla produkter i den här kategorin

Skapa ditt kablage enligt dina krav med adaptrar och fördelare. Från snäpp-in via M8 till M12 erbjuder vi en hög variation av arrangemang och konstruktioner. På förfrågan tar vi gärna fram din anpassade lösning.

Fördelarna

  • Sparpotential genom fördelning och ihopbuntning av signaler
  • Platsbesparande kabeldragning tack vare mångpoliga varianter
  • Skärmad fördelare med 360°-skärmning för en tillförlitlig signalöverföring och -fördelning
  • Flexibel integrering av nya enheter genom adapter och fördelare
  • Färre gränssnitt genom fördelare med gjuten ledning
  • Kundspecifik fördelare med anpassade ledningslängder på förfrågan

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00

Konfigurator

Konfigurera produkter och lösningar för din individuella applikation.

Givar-/ställdonskablage

Denna webbplats använder cookies, genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.
Läs vår sekretesspolicy för mer information.

Stäng