Tillbaka till översikten

Anslutningstekniker

Slitskontaktering (IDC)

IDC-snabbanslutning för separata ledare  

IDC-snabbanslutning för separata ledare

Slitskontaktering (IDC) från Phoenix Contact är det snabbaste sättet att ansluta kontakter.

Du behöver inte längre skala av ledarna en och en. Vid kontakteringen slitsas ledarens isolation upp med en slitskontakt som ger en säker, vibrationsfri och gastät anslutning.

Anslutningar med han- och honkontakter finns med såväl metall- som plasträfflor.

Tillbaka till ovan

Push-in-fjäderanslutning

Hur Push-In-fjäderanslutning fungerar  

Hur Push-In-fjäderanslutning fungerar

Anslut grova ledare problemfritt med verktygsfri insticksteknik från Phoenix Contact.

  • Anslutningen är speciellt användarvänligt genom skydd mot felhantering.
  • En fast fixerad bur av kombinerade fjädrar ger anslutningen stabilitet så att glidning av ledaren i sidled förebyggs.

 

Tillbaka till ovan

Skruvanslutning med hisskorgsteknik

Hur skruvanslutning med hisskorgsteknik fungerar  

Hur skruvanslutning med hisskorgsteknik fungerar

Anslut krävande applikationer med den mest använda anslutningen i världen. Oberoende av ledararea ger denna typ de högsta kontaktkrafterna per kontaktyta.

Även vid användning under svåra villkor förblir anslutningen stabil och säker tack vare kopparlegeringar av högsta kvalitet. På så sätt garanteras en gastät kontaktpunkt och varaktigt låg övergångsresistans.

Det inbyggda skruvlåsningssystemet (Reakdyn-principen) förhindrar att anslutningen lossnar med tiden.

Tillbaka till ovan

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00

Konfigurator

Konfigurera produkter och lösningar för din individuella applikation.

Givar-/ställdonsboxar

Denna webbplats använder cookies, genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.
Läs vår sekretesspolicy för mer information.

Stäng