Potentialfördelningsblock

Anslutningsklara potentialfördelningsblock

Anslutningsklara potentialfördelningsblock

Spara plats och tid vid potentialfördelningen genom att använda push-in-fördelningsblock.

Tillbaka till Radplintar

Kategorier

Sökning i Potentialfördelningsblock

Visa alla produkter i den här kategorin

Potentialfördelningsblocken med push-in- och skruvanslutningsteknik erhålles anslutningsklara i olika poltal, monteringssätt och färger. De kan användas direkt och expanderas som du vill. På så sätt sörjde de kompakta potentialfördelningsblocken för en flexibel och prisvärd last- och styrströmsfördelning. Packa ur, anslut, klart.

Fördelarna

  • Användningsklara potentialfördelningsblock med push-in anslutning för en snabb montering utan manuell bryggning med upp till 80 % tidsfördel.
  • Flexibel konstruktion i applikationen genom olika monteringsmöjligheter: DIN skena montage, direktmontage eller vidhäftning
  • Tidsbesparande verktygsfri anslutning av styva ledare eller flexibla ledare med trådändhylsa med push-in anslutningsteknik och/eller underhållsfri skruvanslutning
  • Spara upp till 50 % utrymme på DIN-skenan genom tvärmontering
  • Färgtilldelning av ledare och plintanslutningar för en intuitiv och säker installation med elva färger
  • Delningsförlustfri montering och utökning av flexibla potentialer med standardjackbryggor
  • Testmöjligheter för alla vanliga testspetsar

Användningsklara potentialfördelningsblock med push-in anslutning PTFIX – packa ur, anslut, klart!

Enkel och snabb fördelning av potential med anslutningsklara potentialfördelningsblock med push-in anslutning PTFIX  

Enkel och snabb potentialfördelning med anslutningsfärdiga potentialfördelningsblock med push-in anslutning PTFIX

Anslutningfärdiga block möjliggör en snabb montering utan manuell bryggning med upp till 80 % tidsfördel.

Potentialfördelnings- och inmatningsblock med 6, 12 och 18 anslutningspunkter tillhandahålles för en intuitiv och säker installation i elva färger.

Push-in-potentialsamlingsplintar

Kompakta potentialfördelningsplintar  

Kompakta potentialfördelningsplintar

De kompakta potentialfördelningsplintarna erbjuder en mängd användningsmöjligheter:

  • 35-mm²-matning över den beprövade, underhållsfria skruvanslutningen
  • Verktygfri trådning av de 10 spänninguttagen via den enkla och snabba push-in-anslutningen

Push-in-potentialfördelningsplintar

Enkel potentialfördelning och matning  

Enkel potentialfördelning och matning

Med plinten PTRVB ...-PV går det att göra potentialfördelning på upp till 32 anslutningar och utvidga till potentialfördelningsblock över monterbara kontaktbryggor.

Med potentialfördelningsplintarna PTRVB ...-Fl skapar du matningar på upp till 6 mm² och 37 A. Det finns varianter för en entydig potentialfördelning, t.ex. i färgerna blått och rött.

Potentialfördelningsblock och apparatplintar med skruvanslutning

Potentialfördelningsblock och apparatplintar med skruvanslutning  

Potentialfördelningsblock och apparatplintar med skruvanslutning

Den omfattande programmet i produktportfölj av skruvanslutningplintar finns i ett märktvärsnitt på 35 mm² och 125 A för direktmontage i olika poltal. Potentialfördelningsblock och apparatplintar märks tydligt och översiktligt med märkningsmaterial.

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00

Service


Anslutningsklara fördelningsblock PTFIX

Med push-in anslutningsteknik: packa ur, anslut - färdigt!

Denna webbplats använder cookies, genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.
Läs vår sekretesspolicy för mer information.

Stäng