Fördelarblock

Fördelarblock

Anslutningsklara fördelarblock

Spara plats och tid vid potentialfördelningen genom att använda push-in fördelarblock.

Tillbaka till Push-in-anslutning

Kategorier

Sökning i Fördelningsblock

Visa alla produkter i den här kategorin

Fördelarblocken PTFIX med push-in anslutningsteknik erhålles anslutningsklara i olika poltal och monteringssätt och färger. De kan användas direkt och utökas efter behov. På så sätt sörjer PTFIX för en flexibel och prisvärd last- och styrströmsfördelning. Packa ur, anslut, klart.

Fördelarna

  • Användningsklara block med push-in anslutning för en snabb montering utan manuell bryggning med upp till 80 procents tidsbesparing
  • Flexibel konstruktion i applikationen genom olika monteringsmöjligheter: DIN-skenemontage, direktmontage eller vidhäftning
  • Tidsbesparande anslutning av styva eller flexibla ledare med trådändhylsa med push-in anslutningsteknik utan verktyg
  • Platsbesparing upp till 50% på DIN-skenan genom tvärmontering
  • Färgtilldelning av ledare och plintanslutningar för en intuitiv och säker installation med elva färger
  • Delningsförlustfri montering och utökning av flexibla potentialer med jackbara standardbryggor
  • Testmöjligheter för alla vanliga testspetsar

Användningsklara fördelarblock med push-in anslutning – packa ur, anslut, klart!

Enkel och snabb fördelning av potential med anslutningsklara push-in fördelarblock  

Enkel och snabb potentialfördelning med anslutningsfärdiga push-in fördelarblock

Anslutningfärdiga block möjliggör en snabb montering utan manuell bryggning med upp till 80 procent tidsbesparing.

Fördelar- och inmatningsblock med 6, 12 och 18 anslutningspunkter och enskilda skivor med två anslutningspunkter tillhandahålles för en intuitiv och säker installation i elva färger.

En enkel väg till en individuellt anpassad potentialfördelning

Individuell potentialfördelning  

En enkel väg till en individuellt anpassad potentialfördelning

Fördelarblocken PTFIX erbjuder en rad olika kombinationsmöjligheter. Med de nya online-konfiguratorerna stöder vi dig på vägen till din individuella fördelarblockslösning. Välj hur ditt individuella fördelarblock ska konstrueras med fördelar- och inmatningsblock samt modulära enskilda plintar. Med några få klick skapar konfiguratorn din önskade produkt - i de önskade färgerna, i rätt monteringstyp och med märkningen som du har valt. Fördelarblock, enkelt att ta fram och beställa.

Potential-samlingsplintar

Kompakta potentialfördelningsplintar  

Kompakta potentialfördelningsplintar

Den kompakta distributionsplinten erbjuder en mängd användningsmöjligheter:

  • 35-mm²-matning över den beprövade, underhållsfria skruvanslutningen,
  • kombinerat med den verktyglösa kabeldragningen av spänninguttagen via den enkla och snabba push-in anslutningen.

Kompakta potentialfördelningsplintar

Enkel potentialfördelning och matning  

Enkel potentialfördelning och matning

Med plinten PTRVB ...-PV går det att göra potentialfördelning på upp till 32 anslutningar och utvidga till potentialfördelareblock via konfektionerbara kontaktbryggor. Med potentialfördelningsplintarna PTRVB ...-Fl skapar du matningar på upp till 6 mm² och 37 A. Det finns varianter för en tydlig potentialfördelning, t.ex. i färgerna blått och rött.