Potentialfördelningsblock

Anslutningsklara potentialfördelnings- och enhetsanslutningsblock

Anslutningsklar och användbar direkt

Spara plats och tid vid potentialfördelningen genom att använda skruvanslutnings-fördelningsblock.

Tillbaka till Skruvanslutning

Kategorier

Sökning i Potentialfördelningsblock

Visa alla produkter i den här kategorin

Fördelningsblocken med skruvanslutningsteknik erhålles anslutningsklara i olika poltal och ledarareaområden. De kan användas omedelbart och sörjer på så sätt för en flexibel och prisvärd last- och styrsystemsströmfördelning. Packa ur, anslut, klart.

Fördelarna

  • Platsbesparande genom kompakt konstruktion och direktmontage med integrerade fästhål
  • Användningsklara block för en snabb montering utan manuell bryggning med upp till 80 % tidsfördel
  • Tids- och platsbesparing genom flerledaranslutning: två ledare av samma tvärsnitt får säker kontakt i anslutningsklämmorna.
  • Underhållsfri ledaranslutning genom Reakdyn-principen: efterdragning av plintskruvarna är inte nödvändigt.
  • Översiktlig med märkning av alla anslutningspunkter

Omfattande program

Potentialfördelningsblock och apparatplint med skruvanslutningsteknik  

Potentialfördelningsblock och apparatplint med skruvanslutningsteknik

Potentialfördelningblockens produktportfölj finns i ett märktvärsnitt på 35 mm² och 125 A för direktmontage i olika poltal. Potentialfördelningsblock och apparatplintar märks tydligt och översiktligt med märkningsmaterial.

Användningsklara potentialfördelningsblock med push-in anslutning PTFIX

Enkel och snabb fördelning av potential med anslutningsklara potentialfördelningsblock med push-in-anslutning  

Enkel och snabb potentialfördelning med anslutningsfärdiga potentialfördelningsblock med push-in-anslutning

Anslutningfärdiga block möjliggör en snabb montering utan manuell bryggning med upp till 80 % tidsfördel.

Potentialfördelnings- och inmatningsblock med 6, 12 och 18 anslutningspunkter tillhandahålles för en intuitiv och säker installation i elva färger.

Ytterligare information om potentialfördelningblock med push-in-anslutning återfinns i kategorin radplintar, push-in-anslutning