Frånskiljbara plintar och knivfrånskiljarplintar

Säker avskiljning

Säker avskiljning

Lokalisera snabbt och enkelt interferenser och genomför spänningsfria revisionsarbeten.

Tillbaka till IDC-anslutning

Kategorier

Sökning i Frånskiljbara plintar och knivfrånskiljarplintar

Visa alla produkter i den här kategorin

Olika användningsområden vill ha plintar med olika avskiljningselement. Phoenix Contact kan erbjuda dig frånskiljbara plintar och knivfrånskiljarplintar med en möjlig strömbelastning på upp till 31 A och en maximal märkspänning på 1 000 V.

Fördelarna

  • Enkel frånskiljning av strömkretsar med hävarmsfrånskiljarkniv, frånskiljarpropp eller omkopplare
  • Bekväm strömmätning tack vare testpunkter framför och efter frånskiljningsstället
  • Säker hantering med hävarm för frånskiljaren i ändläget
  • Tydlig identifiering av frånskiljarstället med färgmarkering
  • Individuell bestyckning med skiljeplugg, säkringspropp, komponenthållarpropp och genomföring

Knivfrånskiljarplintar

Knivfrånskiljarplintar  

Knivfrånskiljarplintar

De viktigaste särdragen hos knivfrånskiljarplintar är det kompakta utförandet och den enkla hanteringen. Frånskiljarkniven regleras med en skruvmejsel av standardtyp.

Tillvalbara kopplingsspärrar garanterar säkerheten. Testning kan ske på båda sidor om frånskiljningsstället.

Frånskiljbara grundplintar

Frånskiljbara grundplintar  

Frånskiljbara grundplintar

Frånskiljbara grundplintar erbjuder en enhetlig, universell frånskiljningszon. Här kan du montera olika kontakter för byggelement, säkring, skiljeproppar eller genomgångskontakter.

Säkringspropp

Säkringspropp  

Säkringspropp

Säkringsproppar passar vid förskjuten placering på de frånskiljbara plintarna med 5,2 mm uppdelning. Används som skydd mot kortslutning och överlast.