Frånskiljbara plintar och knivfrånskiljarplintar

Säker avskiljning

Säker avskiljning

Lokalisera fel snabbt och enkelt och genomför revisionsarbeten spänningsfritt.

Tillbaka till Fjäderkraftanslutning

Kategorier

Sökning i Frånskiljbara plintar och knivfrånskiljarplintar

Visa alla produkter i den här kategorin

Olika användningsområden fordrar plintar med olika frånskiljningselement. Phoenix Contact kan erbjuda dig frånskiljbara plintar och knivfrånskiljarplintar med en möjlig strömbelastning på upp till 31 A och en maximal märkspänning på 1 000 V.

Fördelarna

  • Enkel frånskiljning av strömkretsar med hävarmsfrånskiljarkniv, frånskiljarpropp eller omkopplare
  • Bekväm strömmätning tack vare testpunkter framför och efter frånskiljningsstället
  • Säker hantering med hävarm för frånskiljaren i ändläget
  • Tydlig identifiering av frånskiljarstället med färgmarkering
  • Individuell bestyckning med skiljeplugg, säkringspropp, komponenthållarpropp och genomföring

Knivfrånskiljarplintar

Knivfrånskiljarplintar  

Knivfrånskiljarplintar

De viktigaste särdragen hos knivfrånskiljarplintar är den kompakta utformningen och den enkla hanteringen. Frånskiljarkniven regleras med en skruvmejsel av standardtyp.

Tillvalbara kopplingsspärrar säkrar säkerheten. Testningen är möjlig på båda sidor om frånskiljningsstället.

Frånskiljbara grundplintar

Frånskiljbara grundplintar  

Frånskiljbara grundplintar

Frånskiljbara grundplintar erbjuder en enhetlig, universell isolationszon. Här kan du använda olika kontakter för byggelement, säkring, frånskiljarkontakt och genomgångskonnektorer.

Säkringspropp

Säkringspropp  

Säkringspropp

Säkringskontakter passar vid förskjuten anordning på isolationsplintar med 5,2 mm delning. Används som skydd mot kortslutning och överlast.