Lasermärkning

Desktoplasermärkare

Flexibel, snabb och enkel

Den snabbaste desktoplasermärkaren i klassen.

Tillbaka till Utskrifts- och märkningssystem

Kategorier

Sökning i Lasermärkning

Visa alla produkter i den här kategorin

Med TOPMARK LASER-märkningssystem uppfylls kraven på sofistikerad industriell märkning på ett flexibelt sätt. Med över 400 märkningar för din plint-, kabel-, och enhetsmarkering finns den optimala lösningen för din applikation.

Fördelarna

  • Omfattande märkningsmaterial för behovsanpassad användning
  • Enkel hantering genom automatiserad materialhantering
  • Spara tid genom integrering i planerings- och märkningsmjukvaran CLIP PROJECT
  • Spara tid och utrustning genom direktmärkning

TOPMARK LASER – teknik

Lasermärkare och material  

Lasermärkning med TOPMARK LASER

Genom den unika materialhanteringen och integreringen i planerings- och märkningsmjukvaran CLIP PROJECT är TOPMARK LASER, med över 250 skyltar per minut, den snabbaste desktoplasermärkaren i klassen. 

Med en enkel användning märks alla material utan särskilda laserkunskaper.

  • Baserat på pulsad ytterbiumfiberlaserteknik
  • Mångsidigt materialspektrum av aluminium, stål, plast och folier
  • Lasermärkning betyder: inget bläck, inget färgband, ingen toner

Snabb och enkel märkning

Märkningsmaterial  

Märkningsmaterial för TOPMARK LASER

Över 400 markörer av rostfritt stål, aluminium, ABS, polyakryl eller polykarbonat står till förfogande för TOPMARK LASER.

Rostfritt stål märks på två sätt: med materialavdrag (gravyr) eller glödmärkning. Med glödmärkning uppnås en färgändring, där materialytan förblir jämn.

  • För alla material i UCT-produktportföljen
  • Automatiserad materialhantering: TOPMARK LASER känner igen de automatiskt medföljande materialarken
  • Snabb och effektiv märkning utan tidsödande parameterinställningar

 

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00

Service

Nedladdningar

Denna webbplats använder cookies, genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.
Läs vår sekretesspolicy för mer information.

Stäng