Diodmoduler

Diodmoduler

Skydda och frikoppla

Skydda och koppla från: Med EMG-diodmoduler skyddas anläggningen från felpolning och frikopplar meddelanden i felmeddelandesystemen.

Tillbaka till Övervakning och diagnostik

Kategorier

Sökning i Diodmoduler

Visa alla produkter i den här kategorin

Med EMG-diodmodulerna i kontakt- och smutsskyddade styrskåpshöljen integreras diodmonteringselement yrkesmässigt i anläggningar.

Fördelarna

  • Enkel montering genom kopplingsskåpsriktiga elektronikkapslingar i skyddsklass IP20
  • Monteras snabbt på DIN-skena
  • Användarvänlig anslutning tack vare praktisk anslutningsteknik

Skydda och frikoppla

Diodändmoduler i styrskåpsriktig elektronikkapsling  

Diodändmoduler i styrskåpsriktig elektronikkapsling

Diodkopplingar fyller många olika funktioner i framförallt elektroniska styrsystem:

  • Elektrisk koppling av signaler i övervakningssystem
  • Brytdioder för dämpning av överspänningar från induktiva laster (såsom magnetventiler eller likspänningsreläer
  • Kan levereras som "diodgaller" med sammanförda anoder eller katoder eller som fritt anslutningsbara dioder