Tillbaka till översikten

Startup+, det smarta programmet för Axioline I/O-system.

Startup+ är en programvara som är speciellt anpassad för Axioline I/O-systemet. Med den testar du kabeldragningen för I/O-stationer och parametrerar I/O-modulerna.

Enkel och användarvänllig driftsättning av Axioline

Axioline-I/O-system  

Axioline I/O-system

Med Startup+ kan du visa och manövrera din Axioline-station under drifttagningen, utan att stationen måste ansluta till ett överordnat nätverk. Dessutom erbjuder Startup+ dig många användbara funktioner runt Axioline I/O-systemet:

  • Läsa och skriva in- och utgångssignaler
  • Omfångsrik diagnostik under drift
  • Bekväm anslutning av programvaran till en Axioline I/O-station via fältbuss- eller servicegränssnittet
  • Stöd vid anslutning till Axioline-stationen genom en assistent (wizard)
  • Programvara öppen för anslutning till TCI-gränssnitt (för DTM-integrering i ingenjörssystem)