Tillbaka till översikten

Flexibel och intelligent parametrering med AutomationXplorer+

AutomationXplorer+ är ett öppet programverktyg för parametrering och diagnostik av intelligenta enheter, sensorer och ställdon baserat på det standardiserade gränssnittet FDT (Field Device Tool). 

Öppet tack vare gränsnittet FDT

AutomationXplorer+-programmet  

AutomationXplorer+-programmet

Basen för genomgående parametrering med AutomationXplorer+ är FDT/DTM-tekniken. FDT säkrar att plattformen är öppen för främmande programgränssnitt och kommunikationsdrivrutiner liksom för mer än ett nätverk.

Denna plattform är den ram inom vilken det enhetsspecifika gränssnittet (DTM) kan anropas och användas, och detta helt tillverkaroberoende.

Om man behöver genomföra centraliserad parametrering av intelligenta enheter som sensorer och ställdon med egna gränssnitt (DTM), så är AutomationXplorer+ den idealiska programvaran.

Maximal kontroll även på fältet

AutomationXplorer+ medger parametrering av intelligenta enheter på tvärs mot nätverksgränserrna. När man t.ex. använder Ethernet, INTERBUS och HART i en och samma anläggning är punkt-till-punkt-kommunikation mellan AX+ och sensorer möjlig tack vare motsvarande kommunikations- och gateway-DTM.

Med inbyggt TCI-gränssnitt

Behöver du ansluta ert DTM-gränssnitt till t.ex, ett Siemens ingenjörssystem? – Då anropar du helt enkelt AutomationXplorer+ över TCI (Tool Calling Interfaces). Detta startar din DTM och du kan bekvämt parametrera, t.ex. dina IO-länksensorer.

Vad kan man använda AutomationXplorer+ till?

Använd AutomationXplorer+ för att ändra enhetsparametrarna, t.ex. på IO-länksensorerna, för justering av avståndsmätning eller på HART-sensorerna för diagnostik av flödesmätningen.


Tillbaka till översikten
Mer information