Automatsäkring

Säkra signal för signal

Säkra signal för signal

Ta inga chanser utan skydda din anläggning aktivt så slipper du nedtid och produktionen står aldrig stilla.

Tillbaka till Skyddsenheter

Kategorier

  • Termiska säkringar
    Termiska säkringar

    Termiska säkringar kopplar säkert bort den anslutna lasten vid överbelastning.

  • Termomagnetiska säkringar
    Termomagnetiska säkringar

    Termomagnetiska säkringar kopplar säkert bort den anslutna lasten vid överbelastning och kortslutning.

Sökning i Automatsäkring

Visa alla produkter i den här kategorin

Maskinbortfall kan bli dyrt. Låt det inte gå så långt. Med automatsäkringar från Phoenix Contact säkrar du dina enheter en och en - från magnetventiler, servomotorer och indikeringslampor till PLC-ingångar och industridatorer.

Fördelar

  • Hög anläggningstillgänglighet genom selektiv säkring
  • Tillförlitligt skydd av dina apparater med målinriktad frånkoppling vid fel
  • Mångsidighet tack vare olika utlösningsmekanismer och små märkströmsskillnader
  • Lösningar för många olika applikationer, tack vare det omfattande produktprogrammet

Målinriktad frånkoppling

Automatsäkringar säkrar i regel produkter enskilt. Vid fel kopplar de målinriktat enbart från det drabbade ställdonet eller givaren i felkretsen.

För dig betyder det: produktionsprocessen kör vidare utan avbrott.
Med funktionen som utgångspunkt kan säkringarna delas upp enligt följande:

  • Termiska säkringar för skydd vid överlast
  • Termomagnetiska säkringar för skydd vid överlast och kortslutning
  • Elektroniska säkringar ger skydd vid överlast, kortslutning, ledningsdämpning och hög ingångskapacitet

 

 Utlösningstid vid överlastUtlösningstid vid kortslutningApplikationen säkras optimalt vid
Termisk säkring lämpligolämpligt
  • överlast
Termomagnetiska säkringar lämpligidealiskt
  • överlast
  • kortslutning
  • långa kabelvägar (tack vare SFB-utlösningskurva)
Elektroniska säkringar idealisktidealiskt
  • överlast
  • kortslutning
  • långa kabelvägar (tack vare en aktiv strömbegränsning)

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00

Konfigurator

Konfigurera produkter och lösningar för din individuella applikation.

Skyddsenheter – Automatsäkring

Service


Automatsäkring

Selektivt skydd mot överbelastning och kortslutning


Automatsäkring

Utbildningsmodul om hur automatsäkringar fungerar.


Strömbegränsning – vad är det?

Förhållningssätt hos säkringar med och utan aktiv strömbegränsning

Mer information

Denna webbplats använder cookies, genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.
Läs vår sekretesspolicy för mer information.

Stäng