DeviceNet™

Den universella fältbusslösningen

Den universella fätlbusslösningen

Den öppna fältbusstandarden är idealisk för flera applikationer inom automation.

Tillbaka till Produkter enligt protokoll

Kategorier

  • Produktlista bussmoduler
    Terminalmodul/IB-bussmaster

    Modulär busskontakt och block-I/O-enheter i skyddsklass IP20 eller IP65/67 – för anslutning av I/O-nivån med DeviceNet-nätverket.

  • Produktlista kablar och kontakter
    Kablar och kontakter

    DeviceNet-kablar och kontakter i olika längder och skyddsklasser, förkonfektionerade eller som metervara.

Sökning i DeviceNet™

Visa alla produkter i den här kategorin

DeviceNet™ passar speciellt bra för övergripande automationsuppgifter. Anledningen till detta är det speciellt kompakta SMS-formatet för CIP-protokollet (Common Industrial Protocol). DeviceNet™ är standardiserat i EN 50325 och underhålls av organisationen ODVA (Open DeviceNet™ Vendor Association).

Fördelar

  • Mindre arbete med kabeldragning tack vare att små enheter får ström direkt via bussen
  • Tillförlitlig tack vare automatisk återställning av kommunikationen
  • Intelligenta enheter – dubbel adressering upptäcks automatiskt

DeviceNet™ – oberoende och intelligent kommunikation

DeviceNet™-komponenter från Phoenix Contact  

DeviceNet™-komponenter från Phoenix Contact

Arbeta effektivt med DeviceNet™. DeviceNet™, vilket ger multipel åtkomst och meddelandeprioritering och tillhör gruppen CIP-fältbussystem som är baserade på CAN (Controller Area Network).

Den beprövade CAN-funktionen för feldetektering finns med i DeviceNet™.

Fler fördelar

Välj själv om du vill köra DeviceNet™ i konfigurationen Master-Slave, Multi-Master eller Peer-to-Peer.

Tack vare CIP-protokollet använder sig DeviceNet™ av Producer/Consumer-modellen. Till skillnad från andra modeller medger detta en effektiv dataöverföring.

Komponenter för DeviceNet™ i moduler eller i block

Komponenter för DeviceNet™  

Flexibla automatiseringsmoduler Inline i DeviceNet™

Med våra buss kopplare kan man driva flexibla automationsmoduler Inline i kopplingsskåpet över DeviceNet™-nätverk.

Sätt samman din egen Inline-station. Stationen infogas sedan på önskad plats i nätverket via fältbusskopplaren. Fältbuss kopplaren är slave i DeviceNet™-nätverket men master i lokalbussen.

Använd Inline Block-I/O-Modul när antalet I/O är litet till medelstort. Tack vare den den extratunna utformningen får modulen även plats i små utrymmen som t.ex. i plintlådor.

För decentraliserad automation på fältet finns produktfamiljen Fieldline från Phoenix Contact. Denna utrustning uppfyller skyddsklass IP65/67 och är speciellt utformad för krävande stationsnära omgivningar.

För de fristående Fieldline-enheterna gäller direkt integrering av såväl fältbusskoppling som I/O-nivå. Använd dem i fält för decentraliserade applikationer med behov av få I/O-punkter.

Infrastrukturkomponenter för DeviceNet™

Infrastrukturkomponenter för DeviceNet™  

Infrastrukturkomponenter för DeviceNet™

För första gången någonsin får man med det modulära repeaterkonceptet PSI-REP och PSI-MOS en infrastrukturmodul med koppar- och fiberoptikteknik.

Nätverket är optimal strukturerat med potentialsegmentering. Det ger nästan obegränsade möjligheter för nätverkstopologin.

Samtidigt maximeras överföringshastigheten och systemets tillgänglighet genom felreducerande eller redundanta installationskoncept.

DeviceNet-gränssnittet omvandlas till fiberoptik med fältbussmediekonverteraren från Phoenix Contact. Det ger bästa störsäkerhet och överföringsräckvidd inom industriella applikationer.

Dessutom: med bryggan för DeviceNet och CANopen kan alternativa överföringsmedier såsom modem-/DSL-sträckor, radioförbindelser och Ethernet-nätverk användas. Även olika datahastigheter i två segment är möjligt.

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00

Service

Mer information

Denna webbplats använder cookies, genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.
Läs vår sekretesspolicy för mer information.

Stäng