Tillbaka till översikten

Klasser inom industriellt kommunikationskablage

Kategorier och överföringsegenskaper

Modernt kommunikationskablage enligt ISO/IEC 11801. Denna standard för fastighetskablage beskriver kanaler och komponentkategorier för nätverk med olika överföringsegenskaper.

  • Varje kanal-klass beskriver överföringssträckans helhet.
  • Varje komponentkategori definierar kraven på de enskilda komponenterna.
  • De respektive komponenterna används inom den tillhörande kanalen.

Till exempel:
Med dragningen av klass EA-kanaler med CAT6A-komponenter enligt ISO/IEC 11801, AM1 och AM2 möjliggörs 10 Gigabit-Ethernet per design.

Kanal-klassKomponent-kategoriMax. FrekvensHastighetApplikationStandard
Klass DCAT5100 MHz

100 MBit/s (4-polig)

1 GBit/s (8-polig)

Fast Ethernet, PROFINET

Gigabit Ethernet

IEC 11801:2002

EN 50173-1:2011

Klass ECAT6250 MHz

100 Mbit/s

1 GBit/s

Fast Ethernet

Gigabit Ethernet

IEC 11801:2002

EN 50173-1:2011

Klass EACAT6A500 MHz

100 MBit/s

1 GBit/s

10 Gbit/s

Fast Ethernet

Gigabit Ethernet

10 gigabit Ethernet

IEC 11801 AM1:2008

IEC 11801 AM2:2010

Klass FCAT7600 MHz

100 MBit/s

1 GBit/s

10 Gbit/s

Fast Ethernet

Gigabit Ethernet

10 gigabit Ethernet

IEC 11801:2002

EN 50173-1:2011

Class FACAT7A1000 MHz

100 MBit/s

1 GBit/s

10 Gbit/s

40 GBit/s

Fast Ethernet

Gigabit Ethernet

10 gigabit Ethernet

40 gigabit Ethernet

IEC 11801 AM1:2008

IEC 11801 AM2:2010

EN 50173-1:2011


Tillbaka till översikten
Mer information