Datakontakter

Datakontakter för datahastigheter upp till 40 Gbit/s

Mångfald i datakabeldragning

Dra nytta av individuellt kontakterbara kontakter och kablar för datahastigheter upp till 40 Gbit/s.

Tillbaka till Kontakter

Kategorier

Sökning i Datakontakter

Visa alla produkter i den här kategorin

Med kontakter från Phoenix Contact blir dataöverföringen säker och pålitlig. Tack vare mångsidiga konstruktioner, kodningar och stiftmönster kan flexibla, konsistenta lösningar för dataöverföring realiseras. Produktprogrammet omfattar koppar- och fiberoptikbaserade samt förkontakterade och kontakterbara kontaktsystem.

Fördelar

  • Högsta flexibilitet med mångsidiga konstruktioner
  • Enkel montering tack vare verktygslös anslutningsteknik
  • Brett användningsspektrum tack vare stöd av vanliga bussystem
  • Hög säkerhet även i industrimiljön tack vare standardiserade kontaktsystem

Kopparbaserade datakontakter

Kopparbaserade datakontakter  

Kopparbaserade datakontakter

Komplexa automatiseringsprocesser kräver höga datamängder med ökande överföringshastigheter. Nu kan du dra nytta av kraftfulla kontakter och kablar som kan kontakteras på plats.

  • Framtidssäker high-speed-kabeldragning med upp till 10 Gbit/s
  • Innovativ hybridkabelanslutning
  • Lösningar för IP20, IP65/67 och IP69K
  • IDC-, Pierce- eller fjäderanslutning

 

Fiberoptisk datakontakt

Fiberoptisk dataöverföring  

Fiberoptiskt baserad dataöverföring

Höga överföringshastigheter, låg dämpning, ingen elektromagnetisk påverkan: fiberoptikkablar tillhör modern överföringsteknik för industrianläggningar och infrastrukturapplikationer. Välj i vårt omfattande produktprogram.

  • Överföringshastigheter upp till 40 Gbit/s
  • Lösningar för IP20 och IP65/67
  • Fibertyperna POF, PCF, GOF (Multi- och Singlemode)
  • Verktyg för varje fibertyp

 

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00

Service


Datakontakter från PHOENIX CONTACT

Datakontakter för koppar- och fiberoptikkabeldragning

Denna webbplats använder cookies, genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.
Läs vår sekretesspolicy för mer information.

Stäng