Mät-, styr- och reglerteknik

För kontrollerade processer

För hög signalkvalitet

MSR-produkter från Phoenix Contact ger högre signalkvalitet och säkrar kvaliteten för dina reglerkretsar.

Tillbaka till Produkter

Kategorier

  • Styrsystem
    Styrsystem

    Med styrsystem från Phoenix Contact använder du dig av progressiv teknik för en effektiv automation.

  • Tidrelän
    Tidrelän

    Extra smala eller multifunktionella tidreläer för enkel tidsstyrning.

  • Överspänningsskydd för Mät-, styr-, och regler-teknik
    Överspänningsskydd för Mät-, styr-, och regler-teknik

    Överspänningsskydd för MSR-teknik har en kombination av hög avledningsförmåga och snabbt reagerande komponenter.

  • Övervakning av solanläggningar
    Övervakning av solanläggningar

    Koppla från solpanelanläggningen säkert vid underhåll eller fara, och öka effektiviteten genom att ständigt vara informerad om anläggningens tillstånd.

  • Övervakningsrelä
    Övervakningsrelä

    Reläer för övervakning av ström, spänning och andra nätparametrar.

Sökning i Mät-, styr- och reglerteknik

Visa alla produkter i den här kategorin

Isolera, omvandla och filtrera signaler, övervaka och reglera processer: våra MSR-komponenter täcker in alla uppgifter för störningsfri signalöverföring från givar- till styrsystemsnivån.

Fördelarna

  • Störningsfri överföring av analoga signaler, samt temperaturupptagning i fält tack vare mångsidiga isolationsförstärkare och 2-ledar-fältenheter
  • Visning, övervakning och styrning av analog- och temperatursignaler med de multifunktionella displayerna
  • Styrning av allt från enkla processer till krävande reglertekniska applikationer tack vare modulär styrteknik såsom hård- och mjukvara
  • Håll koll på energidata och processparametrar med produkter för övervakning
  • Omvandla strömmar oavsett kurvform med fler än 3000 strömomvandlare
  • Skydd för känsliga signalgränssnitt mot transienter med effektiva skyddsenheter med kort reaktionstid