Adapter för montering på DIN skena

Adapter för montering på DIN skena

Universell adapter

Gör dina enheter kompatibla med DIN skenan.

Tillbaka till Elektronikkapslingar

Kategorier

Sökning i Adapter för montering på DIN skena

Visa alla produkter i den här kategorin

Installera dina enheter och komponenter utan problem med DIN skene adaptern från Phoenix Contact. Den är universellt användbar och stabilt konstruerad och ett pålitligt fundament för ett professionellt montage i kopplingsskåpet.

Fördelarna

  • Optimal inpassning av enheter med olika monteringsbredd
  • Lång livslängd tack vare korrosionsskyddade ytor på metalldelarna
  • Enkel montering med snabb isnäppning på DIN-skena enligt EN 60715
  • Säker elektronikfastsättning tack vare stabilt metallutförande
  • Universell montering av enheter tack vare flera olika borrhål

Flexibel bas för elektroniken

Adapter för montering på DIN skena  

Adapter för montering på DIN skena

DIN skene adaptern är rätt lösning för en säker montering av enheter på DIN-skenan utan standardiserad fästfot, transformatorer eller stora element. För en lång och stabil användning erbjuder adaptern smarta funktioner:

  • Optimal anpassning för enheterna – välj mellan en DIN skene adapter av zink och en adapter av plast
  • Maximal flexibilitet vid positioneringen av enheten tack vare monteringshålen
  • Spara plats med adaptrar i olika monteringsbredd och längd

 

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00

Service

Denna webbplats använder cookies, genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.
Läs vår sekretesspolicy för mer information.

Stäng