DC-anslutningsteknik

DC-anslutningsteknik

Från modulen till växelriktaren

Kabeldra solpanelanläggningar varaktigt säkert med DC-kontakter med fjäderanslutningsteknik.

Tillbaka till Solpanelkontakter

Kategorier

Sökning i DC-anslutningsteknik

Visa alla produkter i den här kategorin

Skåpsgenomföringar, kontakter och omfattande tillbehör – med Phoenix Contacts DC-produktprogram får du innovativ anslutningsteknik från ett ställe. Utöver konfektionerbara snabbanslutningskontakter för kabelareor på 2,5 mm² till 16 mm² omfattar programmet ett miniatyrkontaktsystem för byggnadsintegrerade solpaneler (BIPV).

Fördelar

  • Enkel montering tack vare verktygslösa snabbanslutningstekniker
  • Hög flexibilitet med en omfattande produktportfölj för kabelareor på 2,5 mm² till 16 mm²
  • Enkel installation och underhåll tack vare konsistent anslutningsteknik från ett ställe
  • Högt skydd mot otillåten korsvis anslutning tack vare unika stiftmönster

DC-kontakt

DC-kontakter  

DC-kontakt

Phoenix Contacts enkla DC-kontakt med fjäderteknik ansluts snabbt, enkelt och utan specialverktyg. Snabbanslutningstekniken garanterar varaktigt säkra och tillförlitliga kabelkontakter.

  • Ström upp till 65 A
  • Spänning upp till 1500 V
  • Enbart två varianter för ledarareor från 2,5 till 16 mm²
  • Skyddsklass IP66/68

 

DC-apparatanslutning

DC-apparatanslutningsteknik  

DC-apparatanslutningsteknik

SUNCLIX DC-skåpsgenomföringar för apparaten övertygar med prestanda och kvalitet. Apparatkontakter finns som konfektionerbara eller förkonfektionerade i stift- eller hylsvarianter.

  • Ström upp till 40 A
  • Spänning upp till 1500 V
  • Förkonfektionerade eller konfektionerbara
  • För ledarareor från 2,5 mm² till 6 mm²
  • Skyddsklass IP65/66/68

 

DC-kablar och tillbehör

Tillbehör  

DC-kablar och tillbehör

DC-anslutningsprogrammet avrundas med DC-kablar, verktyg för en enkel fältmontering såsom testproppar, blindproppar, skyddskåpor och fästmuttrar.

  • Kontakterbara och förkontakterade DC-kablar
  • Y-fördelare
  • Avisoleringsverktyg
  • IP68-skyddskåpor

 

Ekonomisk anslutningsteknik för PV-moduler

Kostnadsoptimering: PCB-plintar utan isoleringskropp  

Kostnadsoptimering: PCB-plintar utan isoleringskropp

Med kostnadsoptimerade PCB-plintar utan isoleringskropp ansluts kablar snabbt, säkert och flera gånger. Plintarna är dimensionerade för en ström på 41 A, och lämpar sig utmärkt för THR-lödprocesser.

Byggnadsintegrerade solpaneler (BIPV)

Byggnad med solpanelfasad  

Anslutningssystem för integrerade PV-moduler

Ta upp solenergi inte bara från taket, utan från hela byggnadsytan. För denna trend inom energiproduktion erbjuder Phoenix Contact med SUNCLIX mini ett extra kompakt DC-anslutningssystem för integrerade PV-moduler.