DC-UPS med integrerad strömförsörjning

Liten och flexibel

Liten och flexibel

MINI UPS och TRIO UPS är små och kompakta - med två funktioner i en kapsling.

Tillbaka till UPS för DC-applikationer

Kategorier

  • Produktlista MINI UPS
    MINI UPS

    Spara mycket plats med MINI UPS strömförsörjning och elektronisk omkopplingsenhet i samma kapsling.

  • Produktlista TRIO UPS
    TRIO UPS

    TRIO UPS utvecklades speciellt för försörjning av industridatorer som används vid serietillverkning av maskiner.

Sökning i DC-UPS med integrerad strömförsörjning

Visa alla produkter i den här kategorin

Söker du efter en avbrottsfri DC-strömförsörjning som tar så lite plats som möjligt i kopplingsskåpet? MINI UPS och TRIO UPS förenar strömförsörjning och elektronisk omkopplingsenhet i samma kapsling. Oavsett om strömförsörjningen fungerar eller inte garanteras driften hos alla anslutna DC-laster.

Fördelarna

  • Kan användas över hela världen tack vare ett brett ingångsspänningsområde och internationella godkännanden
  • Pålitlig strömförsörjning, både med eller utan nätanslutning
  • Platsbesparande strömförsörjning och elektronisk omkopplingsenhet i en kapsling
  • Passar alltid: olika energilagringsmoduler möjliggör individuella buffertider för ström upp till 5 A

TRIO UPS – självständig och tidsbesparande

Självständig TRIO UPS  

TRIO UPS för 24 V DC

TRIO UPS lämpar sig speciellt för försörjning av industridatorer.

  • Självständiga DC-UPS, eftersom industridatorernna forsätter att fungera utan avbrott vid avbrott i AC-nätet.
  • Tidsbesparande eftersom industridatorn startar automatiskt när matningspänningen kommer tillbaka.
  • Med mjukvaran UPS-CONF kan du anpassa UPS-enheten optimalt till dina specifika förhållanden. T.ex. kan energilagringsmodulens laddningsspänning ändras.

MINI UPS - kompakt och med omfattande signalering

Kompakt MINI UPS  

MINI UPS för 24 V eller 12 V DC

MINI UPS passar alltid när det krävs platssparande lösningar som maximalt använder 24 V DC och 2 A nominell ström, eller 12 V DC och 4 A nominell ström.  

  • Hög driftsäkerhet genom omfattande signalering och temperaturanpassad batteriladdning.
  • Snabb installation genom minimal kabeldragning med COMBICON-anslutningar för enkel anslutning.

Mer information

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00

Konfigurator

Konfigurera produkter och lösningar för din individuella applikation.

Strömförsörjningar och avbrottsfri strömförsörjning

Denna webbplats använder cookies, genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.
Läs vår sekretesspolicy för mer information.

Stäng