DC-UPS med integrerad energilagringsmodul

DC-UPS med integrerad energilagringsmodul

Bäst i klassen

QUINT UPS med integrerad energilagringsmodul är extremt effektiv och platssparande.

Tillbaka till UPS för DC-applikationer

Kategorier

  • Produktlista QUINT UPS
    QUINT UPS

    QUINT UPS med IQ-teknik och integrerad energilagringsmodul maximerar tillgängligheten för lastström upp till 10 A.

  • Produktlista STEP UPS
    STEP UPS

    STEP UPS ger längre bufferttider med inbyggd energilagringsmodul.

  • Produktlista UNO UPS
    UNO UPS

    Den avbrottsfria strömförsörjningen UNO UPS arbetar med en integrerad bly-AGM-energilagringsmodul.

Sökning i DC-UPS med integrerad energilagringsmodul

Visa alla produkter i den här kategorin

Väldigt kompakt: DC-UPS:erna med integrerad avbrottsfri strömförsörjningsmodul: DC-UPS-modulen och energilagringsmodulen finns i samma kapsling.

Fördelarna

  • Smart kombination: dra nytta av alla fördelar med QUINT UPS-IQ i små utrymmen
  • Maximal livslängd: den inbyggda temperaturgivaren i QUINT UPS optimerar laddningsströmmen
  • Långa buffringstider genom litium-järnfosfat- eller bly-AGM-energilagringsmodul
  • Flexibel montering: montera på DIN-skena eller skruva fast STEP UPS mot ett jämnt underlag

QUINT UPS-IQ – intelligent och smal

QUINT UPS  

Intelligent DC-UPS

QUINT DC-UPS är extremt platssparande och extra enkel att eftermontera i befintliga anläggningar. Man behöver bara ansluta ett nätaggregat med 24 V DC och sedan är den UPS-lösningen komplett.

  • Använd fördelarna i IQ Technology. Beroende på omgivningstemperaturen beräknas UPS:en den optimala laddningsströmmen och ökar därmed energilagringmodulens livslängd.
  • Minimala kablagekostnader.
  • Underhållsfritt batteri med bly-AGM-teknologi.

UNO UPS – Kompakt och smal

UNO UPS  

Kompakt UNO UPS

För strömförsörjningsfamiljen UNO POWER står UNO UPS till ditt förfogande med 60 W utgångseffekt. Den avbrottsfria strömförsörjningen arbetar flexibelt med ingångsspänningar från 23 till 30 V DC.

  • Med måtten 110 x 90 x 90 mm utmärker den sig som en mycket kompakt UPS-variant.
  • Den integrerade bly-AGM-energilagringsmodulen ger långa bufferttider: 0,5 A för 45 minuter, 2 A för 8 minuter eller 2,5 A för 5 minuter.

STEP UPS – UPS för normkapslingar

STEP UPS  

UPS för normkapslingar

DC-UPS för fastighetsautomationen: STEP UPS utvecklades speciellt för användning i normkapsling.

  • Den avbrottsfria strömförsörjningen arbetar flexibelt med ingångsspänningar från 22,5 till 29,5 V DC.
  • Den integrerade litium-järnfosfat-energilagringsmodulen ger långa bufferttider: 1 A för 15 minuter, 2 A för 10 minuter eller 3 A för 8 minuter.
  • 12 V-varianten arbetar med ingångsspänningar från 10 till 16,5 V DC. Vid 4 A utgångsström buffrar STEP UPS:en ca 12 minuter.

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00

Konfigurator

Konfigurera produkter och lösningar för din individuella applikation.

Strömförsörjningar och avbrottsfri strömförsörjning
Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/se?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/sesv/web/main/products/subcategory_pages/UPS_for_DC_applications_P-22-07-07/5e29b394-3ffa-4586-bee5-9cc694e36208

Denna webbplats använder cookies, genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.
Läs vår sekretesspolicy för mer information.

Stäng