DC-UPS med IQ Technology

Arbeta längre

Arbeta längre

Intelligent IQ Technology övervakar och optimerar din UPS:s energilagringsmodul.

Tillbaka till UPS för DC-applikationer

Kategorier

  • Produktlista QUINT DC-UPS
    QUINT DC-UPS

    QUINT DC-UPS, avbrottsfri strömförsörjning för DC-applikationer ger maximal tillgänglighet till anläggningen.

  • Produktlista tillbehör
    Tillbehör

    För QUINT UPS finns gratis konfigurationsmjukvara, olika datakablar och monteringssatser för energilagringsmoduler.

Sökning i DC-UPS med IQ Technology

Visa alla produkter i den här kategorin

Den intelligenta UPS:en ger maximal driftsäkerhet. Eftersom IQ Technology övervakar och ger information så snart det behövs.

Fördelarna

  • Maximal användning av energiinnehållet: processer och applikationer fortsätter att försörja så länge som möjligt.
  • Tidig varning innan avbrott för UPS:en känner av energilagringsmodulens kvarvarande förväntade livstid.
  • Aktuell status: UPS:en fastställer energilagringsmodulens kvarvarande effekt.
  • Optimerad för din applikation: olika energilagringstyper, t.ex. CAP-moduler.
  • Optimerad integrering i systemet genom anslutning av UPS:en till överordnade styrsystem.

Intelligent UPS genom IQ Technology

DC-UPS med IQ Technology  

Intelligent övervakning med IQ Technology

Med IQ Technology blir din strömförsörjningslösning intelligent. Den avbrottsfria strömförsörjningen övervakar och optimerar energilagringsmodulen. Bufferttiderna används på bästa sätt. Arbeta avbrottsfritt med intelligent UPS för Power Nonstop:

  • Du är medveten om din energilagringsmoduls laddningstillstånd och dess återstående drifttid.
  • Du varnas tidigt om fel och har tid att förhindra dessa.
  • Du maximerar din energilagringsmoduls livslängd.
  • Du överför all relevant information till din dator och alla överordnade styrsystem.

QUINT UPS för DC-applikationer

QUINT DC-UPS  

Intelligent QUINT DC-UPS

Med den avbrottsfria strömförsörjningsmodulen för 24 V DC med utgångsströmmar på 5 till 40 A sammanställer du din individuella lösning med strömförsörjning, avbrottsfri strömförsörjning och energilagringsmodul.

  • Optimal användning av bufferttiden och preventiv övervakning av energilagringsmodulen genom IQ Technology.
  • Generös effektreserv vid nät- och batteridrift med Power Boost och SFB Technology (Selective Fuse Breaking).
  • Snabbladdning av batteri: laddar energilagringsmodulen dubbelt så fort och ger samtidigt tillräckligt med kraft för lasterna.
  • Omfattande signalering och parametrering genom potentialfria reläkontakter, Data Port och parametrering med IFS Confstick.

Val av rätt energilagringsmodul

Energilagringsmodul  

Rätt energilagringmodul för din UPS-lösning

QUINT DC-UPS för 120 V / 230 V AC med en effekt på 400 W / 500 VA lämpar sig speciellt för kombinationen med energilagringsmodulerna UPS-CAP och UPS-BAT.

Välj rätt energilagringsmodul för din applikation!

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00

Konfigurator

Konfigurera produkter och lösningar för din individuella applikation.

Strömförsörjningar och avbrottsfri strömförsörjning

Denna webbplats använder cookies, genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.
Läs vår sekretesspolicy för mer information.

Stäng