Fältkapsling DCS

Elektronikkapsling DCS för stationära och mobila bildskärmar

Skydd för bildskärmar som används i fält

Elektronikkapslingen DCS skyddar mobila och stationära bildskärmar mot tuffa omgivningsförhållanden.

Tillbaka till Fältkapsling

Kategorier

Sökning i Fältkapsling DCS

Visa alla produkter i den här kategorin

Elektronikkapslingen i serie DCS integrerar bildskärmar av olika storlekar och ger mobil och stationär elektronik tillförlitligt skydd mot mekanisk påverkan samt mot damm och stänkvatten. Typiska användningsområden är laboratorie- och analysteknik samt hälsovård och fastighetsautomation.

Fördelarna

  • Enkel integrering av bildskärmar
  • Inmatning per membrantangentbord är möjlig
  • Bekväm hantering genom integrerat batteri
  • Kundspecifika konstruktioner kan erbjudas

Hög användningsflexibilitet

Hög användningsflexibilitet  

Hög användningsflexibilitet

IP54-kapslingen i serie DCS är byggd för ett temperaturområde på -20 °C till +50 °C, och passar perfekt för en enkel dimensionering av bildskärmar.

  • Material: slagtålig ABS-plast
  • Färg: ljusgrå (RAL 7035)

 

Individuella användningslösningar

Individuella användningslösningar  

Individuella användningslösningar

Olika skärmstorlekar möjliggör anpassade användarlösningar för speciella krav eller ökar igenkänningsvärdet.

  • För bildskärmsstorlekar från 5,7 tum till 15 tum
  • Integrering av membranangentbord till höger eller till vänster
  • Kundspecifika konstruktioner

 

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00

Konfigurator

Konfigurera produkter och lösningar för din individuella applikation.

Elektronikkapsling

Denna webbplats använder cookies, genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.
Läs vår sekretesspolicy för mer information.

Stäng