DC/DC-omvandlare

Reglerad likspänning

Reglerad likspänning

Undvik störningar i lasten: DC/DC-omvandlare levererar reglerad likspänning.

Tillbaka till Strömförsörjningar och UPS

Kategorier

  • Produktlista UNO POWER
    UNO POWER

    UNO POWER DC/DC-omvandlarna försörjer kopplingsskåpet med ström direkt från solcellsanläggningen.

  • Produktlista tillbehör
    Tillbehör

    AC-matarplinten försörjer MINI DC/DC-transformatorn med likriktad och filtrerad spänning.

Sökning i DC/DC-omvandlare

Visa alla produkter i den här kategorin

DC/DC-omvandlaren ger en reglerad likspänning. De ändrar spänningsnivån, höjer upp spänningarna på slutet av långa kablar eller bygger upp oberoende försörjningssystem genom galvanisk isolation.

Fördelarna

  • Hög flexibilitet genom stort ingångsspänningsområde
  • Extremt belastningsbar: skyddslackering med QUINT...CO för krävande förhållanden, som t.ex. 100 % luftfuktighet, med EX- och IEC EX-godkännanden
  • Förebyggande funktionsövervakning: QUINT POWER varnar för kritiska drifttillstånd innan fel uppstår
  • Maximal tillförlitlighet: du kan lita på att QUINT POWER löser ut säkringen.
  • Direkt fältinstallation: ingen AC-anslutning krävs för UNO DC/DC-omvandlare

QUINT POWER – DC/DC-omvandlare med ledande tekniker

DC/DC-omvandlare med SFB Technology  

Med SFB Technology sker frånkopplingen av anläggningar ekonomiskt och selektivt

DC/DC-omvandlarna i QUINT-serien omformar märkingångsspänning från 12 V DC, 24 V DC eller 48 V DC till
utgångsspänning från 5 till 56 V DC. Ledande teknik ökar säkerheten och tillförlitligheten:

  • Förebyggande funktionsövervakning varnar för kritiska drifttillstånd innan fel uppstår.
  • En statisk strömreserv gör det möjligt att starta tunga laster med upp till 1,25 gånger märkströmmen (POWER BOOST).
  • Säkringar av standardtyp löser ut snabbt med upp till 6 gånger märkströmmen i 12 ms (SFB Technology).

QUINT POWER CO för extrema förhållanden

QUINT DC/DC-omvandlare med skyddande skyddslackering  

QUINT DC/DC-omvandlare med skyddslackering

Skyddslackeringen av DC/DC-omvandlaren skyddar mot damm, korrosiva gaser och 100% luftfuktighet samt mot fel genom korrosionsbetingad krypström och elektrokemisk migration.

QUINT DC/DC-omvandlarens spänningsnivåer med 12 till 48 V DC

QUINT DC/DC-omvandlarens spänningsnivåer  

QUINT DC/DC-omvandlarens spänningsnivåer med 12 till 48 V DC

QUINT DC/DC-omvandlare har ett stort ingångsområde: alla vanliga in- och utgångsspänningar i effektklasserna upp till 480 W är möjliga. Enheterna passar till alla branscher, speciellt för enheter med godkännanden för processindustrin.

QUINT POWER – Hög flexibilitet

QUINT DC/DC-omvandlarens spänningsnivåer  

QUINT DC/DC-omvandlarens spänningsnivåer med 60 till 110 V DC

Bredområdesenheterna i QUINT-serien möjliggör ingångsspänningar från 42 till 96 V DC eller 67 till 154 V DC. Den höga flexibiliteten hos ingångsspänningsområdena är extra efterfrågad i området för järnvägsapplikationer och energiproduktion.

UNO DC/DC-omvandlare för solcellsapplikationer

Direkt försörjning ur solcellsmoduler  

UNO DC/DC-omvandlare för direkt försörjning av Combiner Box från solcellsmodulen

DC/DC-omvandlaren i serien UNO POWER möjliggör direkt anslutning av på upp till 1000 V DC. Därmed försörjs Combiner Box direkt från solcellsmodulen och ytterligare installationskostnader bortfaller. I en ytterligare utbyggnadsnivå kan signalledningen ersättas genom en trådlös anslutning.

Omvandla spänning med MINI POWER

MINI POWER för spänning från 10 till 75 V DC  

MINI DC/DC-omvandlarens spänningsnivåer

För de minsta strömmarna passar DC/DC-omvandlarna ur MINI POWER-serien. De kan användas för spänningar på 10 till 75 V DC. Det levereras strömmar mellan 0,7 och 2 A. En LED-lampa och en aktiv kopplingsutgång övervakar utgångsspänningen.
Anslutningstekniken är extra servicevänlig genom kodad COMBICON-kontakt. MINI DC/DC-omvandlarna lämpar sig speciellt för mät-, styr- och reglerteknik.

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00

Konfigurator

Konfigurera produkter och lösningar för din individuella applikation.

Strömförsörjningar och DC/DC-omvandlare för kopplingsskåpet

Denna webbplats använder cookies, genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.
Läs vår sekretesspolicy för mer information.

Stäng