Tillbaka till översikten

Fjärrunderhåll med FL MGUARD-router

Det omfattande teleservice- och fjärrunderhållskonceptet från Phoenix Contact är vägen mot ekonomisk automation. Bäst att vara på den säkra sidan vad det gäller platsoberoende underhåll av maskiner - till exempel med aktivering av VPN-tunneln med en nyckelbrytare. Med FL MGUARD-routrar skyddar du delar av ditt anläggningsnät, kompletta produktionsceller eller enskilda automationskomponenter.

Det intelligenta konceptet

Nätverksuppbyggnad för en automatiseringsanläggning via Internet och skyddat av Security Router

Säker fjärrkontroll - med FL MGUARD

Det säkra fjärrunderhållskonceptet från Phoenix Contact erbjuder vid sidan av den ortsbundna tillgängligheten från offentliga nät även ytterligare fördelar:

  • Låga resekostnader och stilleståndstider
  • Möjliga tjänster, t.ex. med en serviceportal
  • Kundlojalitet tack vare högre servicekvalitet
  • Mindre kostnader för garanti
  • Färre enheter, eftersom fjärrunderhåll, routing och brandvägg finns i en och samma apparat
  • Skydd för driftsnätet mot övergrepp
  • Inga säkerhetsproblem vid stöld av utrustning
  • Samma förvaltningsbehov även med stigande antal maskiner
  • Frigivning av fjärrunderhållet endast via användaren
  • Enkel integrering av maskiner i kundnätet
  • Snabb lösning av IP-adresskonflikter
  • Skydd av maskiner för driftnätet, och omvänt
  • Ingen anpassning av maskiner och anläggning, inga program behövs

 

Optimal för decentralicerade skydd

Router med integrerad brandvägg  

Security-router med integrerad brandvägg för DIN-skena

FL MGUARD-moduler är nätverkskomponenter och förenar funktionerna router, brandvägg och VPN-apparat i en enda enhet. Målet: maximal säkerhet och driftsäkerhet.

  • Högsta säkerhetsnivå med IPsec-protokoll på Layer 3
  • Upp till 10 parallella VPN-tunnlar (tillval på upp till 250)
  • Högre VPN-datahastighet på upp till 70 MBit/s
  • Stöder aktuella certifikat som x509.v3
  • Anslutning för VPN-frigivningsknapp och VPN-status-LED
  • Använder bara anslutningar enligt utgående User Datagram Protocol (UDP) i driftnätet
  • Stateful Inspection Firewall för dynamisk filtrering

Tillbaka till översikten
Mer information om mGuard-produkterna
Mer information om mGuards funktionssätt