Kundspecifika strömförsörjningar

Innovativa utvecklingar

Innovativa lösningar

Strömförsörjningar för industri, kommunikation, laddningsteknik och mera.

Vi erbjuder kompetens från ett ställe. Förutom standardproduktprogrammet levererar vi skräddarsydda strömförsörjningar som är speciellt utvecklade för industristyrsystem, bankomater, medicinteknik, telekommunikation och mycket mer.

Fördelarna

  • Långvarig erfarenhet av utveckling av kundspecifika strömförsörjningar för olika ändamål
  • Kompetent projekthantering från början av utvecklingen och fram till serieproduktion
  • Kostnadsoptimerad serieproduktion i Europa eller Asien

Industriella användningsområden

Industriella användningsområden  

Strömförsörjning för allmänna industriapplikationer och industrirobotar

I industrisegmenten maskinkonstruktion och automatisering sörjer våra säkra, innovativa strömförsörjningar för en störningsfri drift. Användningar är exempelvis industrirobotar, professionella elektroverktyg samt laddare för nödbelysningar och batterier.

Exempel: strömförsörjning för robotar med integrerad ATX, PSU-27/30_48/18:

  • Ingång: 85 V AC till 264 V AC
  • Utgång: 27,1 V DC/30 A, 48 V DC/18 A, 5 V DC/20 A, 3,3 V DC/15 A, 12 V DC/16 A, -12 V DC/0,2 A, 5 V DC/2 A
  • Temperatur: -5 °C ... +60 °C
  • Mått: 360x150x110 mm

Förnybar energi

Förnybar energi  

Strömförsörjning för styrsystem och pitchreglering i vindkraftanläggningar och omformare

Använd möjligheterna med individuell anpassning även för din strömförsörjning i bränslecellsystem, för styrsystem och pitchreglering i vindkraftanläggningar eller för omformare

Exempel: laddare för pitchreglering i vindturbiner, PSU-1AC/280DC/2:

  • Ingång: 184 V AC till 299 V AC
  • Utgång: 288 V DC/2,0 A
  • Status via CAN-BUS
  • Temperatur: -25 °C ... +65 °C
  • Mått: 250x145x100 mm

 

Kommunikationsteknik

Kommunikationsteknik  

Strömförsörjning för telefonväxlar, trådlösa bredbandsnät och optiska nätverk

Kommunikationsanordningar som elementär beståndsdel i infrastrukturen kräver en extremt lång  livslängd och hög avbrottssäkerhet. Våra strömförsörjningar för telefon- och dataväxelsystem, trådlösa bredbandsnät och Microwave Packet Radio uppfyller dessa höga krav.

Exempel: strömförsörjning för optiska nätverk, PSU-1AC-48DC/12DC/49:

  • Ingång I: 90 V AC till 264 V AC,  ingång II: 36 V DC till 72 V DC
  • Utgång: 12,2 V DC/50 A
  • Temperatur.: 0 °C ... +55 °C
  • Mått: 218x40x196 mm

Medicinteknik

Medicinteknik  

Strömförsörjning för medicinteknik, t.ex. röntgen- eller analysapparater

Våra lösningar omfattar strömförsörjningar för olika användningsområden inom medicinteknik, t.ex. röntgen- och analysapparater.

Exempel: strömförsörjning för röntgendetektorer i olika applikationer, PSU-1AC/215:

  • Ingång: 85 V AC till 264 V AC
  • Utgång: +5,4 V DC/0 till 5 A, +12,5 V DC/0 till 10 A, -12,5 V DC/0 till 5 A, 5 V DC/2 A
  • Skyddsklass: IP 67
  • Temperatur: 0 °C ... +70 °C
  • Mått: 230x125x83 mm

Förfrågan om individuella lösningar

Har du en fråga? Tveka inte att kontakta oss. Vi hör av oss direkt angående detaljerna.

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00

Konfigurator

Konfigurera produkter och lösningar för din individuella applikation.

Strömförsörjningar och avbrottsfri strömförsörjning

Service

Denna webbplats använder cookies, genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.
Läs vår sekretesspolicy för mer information.

Stäng