Tillbaka till översikten

Applikationsexempel för uppgradering av strömmätteknik

Omvandla strömmar på upp till 4000 A direkt till en analog standardsignal

Topologi för standardsignaleringen  

Standardsignalgenerering med satsen PACT RCP-4000A-UIRO

Den praktiska Rogowski-spolen för mätsystemet PACT RCP-4000A-UIRO går lätt att installera på matningsskenor och rundledare utan att anläggningsdelen måste demonteras. Med en enda spoltyp går det att mäta växelström upp till 4000 A. De efterkopplade mätomvandlarna går att konfigurera fritt både på signalingången och på signalutgången. Därmed kan strömmätningsområdet anpassas optimalt så att utgångssignalen alltid kan avbilda hela signalbredden.

Central energidatainsamling

Topologi för den centrala energidatainsamligen  

Central energidatainsamling med satsen PACT RCP-4000A-1A och en EMpro-energimätapparat

Mätomvandlaren i satsen PACT RCP-4000A-1A formar spolens utgångssignal i en typisk sekundärström för vidarebearbetning som levereras av en standardströmomvandlare. 

För universell användning går det att ställa in åtta strömmätområden per DIP-omkopplare. Med den nedströms kopplade EMpro-energimätenheten kan nyckeltalen registreras direkt i styrskåpet, läsas av och ledas vidare till ditt styrsystem.


Tillbaka till översikten
Mer information
  • Applikationsexempel för uppgradering av strömmätteknik