Strömomvandlare för uppgradering

Strömomvandlare för uppgradering

Snabb installation i trånga utrymmen

PACT RCP-strömomvandlare för uppgradering monteras bekvämt även när det är för trångt för en ombyggnadsströmomvandlare.

Tillbaka till Ström- och spänningsmätning

Kategorier

Sökning i Strömomvandlare för uppgradering

Visa alla produkter i den här kategorin

Med det universella strömmätsystemet registreras växelström upp till 4000 A AC. Få nytta av en snabb installation, utan att behöva demontera anläggningens komponenter.

Fördelar

  • Hög anläggningstillgänglighet genom enkel installation utan demontering av anläggningsdelar
  • Växelström upp till 4000 A omvandlas med ett enda mätsystem
  • Platsbesparande och lätthanterliga: spolens storlek och vikt beror på strömstyrkan
  • Säker installation och användning: inga farliga öppna spänningar är möjliga
  • Fasexakt registrering av övertoner och transienter med ett stort frekvensområde från 10 till 5000 Hz
  • Rogowski-spolen sitter säkert på matningsskenor och rundledare samt hög mätexakthet genom yrkesmässig hållanordning

Enkel och säker installation

Snabb och enkel installation  

Snabb och enkel installation

Enkel installation i trånga utrymmen

Den praktiska Rogowski-spolen läggs enkelt och snabbt om matningsskenor och rundledare. 

 

Ett plus för din säkerhet

Med Rogowski-principen uppstår ingen farlig överspänning som kan uppstå med ombyggnadsomvandlaren.

Feature-översiktsfoto

1. Ett mätsystem för alla strömstyrkor

Med en enda spoltyp registreras växelström upp till 4000 A. För en optimal anpassning av matningsskenor och rundledarproportioner finns Rogowski-spolen i tre olika längder. Storleken och vikten ändras inte till skillnad från för ombyggnadsströmomvandlaren.

2. Åtta strömmätningsområden

Omvandlaren som är kopplad nedströms levererar samma typiska sekundärströmmar som en standardströmomvandlare. Per DIP-omkopplare väljs mellan åtta olika strömmätområden. För en optimal mätexakthet kompenseras spolens längdskillnad enkelt per potentiometer.

3. Registrering av övertoner och transienter

PACT RCP-strömomvandlare för uppgradering täcker ett stort frekvensspektrum från 10 till 5000 Hz. Därför kan övertoner och transienter mätas fasexakt.

4. Sitter säkert
Den valfria hållaren ger en ordentlig fästning och optimal uträtning av spolen även på starkt uppvärmda matningsskenor. När avståndet mellan matningsskenorna är mycket litet, kan spolen helt enkelt vridas diagonalt för att undvika kontakt med skenorna.

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00

Service


Snabb installation i trånga utrymmen

PACT RCP-strömomvandlare för uppgradering.

Denna webbplats använder cookies, genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.
Läs vår sekretesspolicy för mer information.

Stäng