Strömomvandlare, jackbara

Enorm omvandlingskapacitet

Enorm omvandlingskapacitet

PACT-strömomvandlare finns i olika omvandlingsförhållanden, noggrannhetsklasser och nominella effekter för din strömmätning.

Tillbaka till Ström- och spänningsmätning

Kategorier

Sökning i Strömomvandlare, jackbara

Visa alla produkter i den här kategorin

PACT-strömomvandlare är en komplett produktportfölj för omvandling av växelström på upp till 4 000 A till sekundärström på 1 A och 5 A. Beroende på kraven kan du välja mellan 3 000 varianter såsom strömskene-, snabbanslutnings- och egen primärlindningsomvandlare.

Fördelar

  • Sparar både plats och tid – verktygslös montering genom snabbkoppling för omvandlare
  • Variabel montering tack vare flexibla monteringsalternativ
  • Platsbesparande montering med kompakt konstruktion och genomgående 30 mm kapslingsbredd
  • Extra plus för din säkerhet – säker isolering enligt EN 50178 upp till 1 000 V
  • Registrera lasttoppar med en termisk nominell permanent ström på 120 procent av den primära märkströmmen
  • Säker kabeldragning med professionell anslutningsteknik

Sparar plats och tid – snabbkoppling för strömomvandlare

Med den nya snabbkopplingen monterar du PACT-strömomvandlare snabbt och säkert på matningsskenan.

Du kan även fästa omvandlaren för hand på ställen där du inte kommer åt med skruvmejsel.

Även för högre noggrannhet

PACT-strömomvandlare även för högre noggrannhet  

PACT-strömomvandlare även för högre noggrannhet

För standardtillämpningar som inom maskin- eller anläggningstillverkning erbjuder Phoenix Contact ej kalibrerbara strömomvandlare i noggrannhetsklasserna 0,5 och 1.

För högre noggrannhet eller för beräkningssyften inom energiförsörjning finns typtestade, kalibrerbara samt kalibrerade omvandlare – i klasserna 0,2/0,2S/0,5 och 0,5S.

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00

Service

Denna webbplats använder cookies, genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.
Läs vår sekretesspolicy för mer information.

Stäng