Tillbaka till översikten

Strömtransmittrar upp till 200 A AC – fördelarna i detalj

Avbrottsfri eftermontering – med öppningsbar Rogowski-sensor

Rogowski-sensor  

Avbrottsfri installation med öppningsbar Rogowski-sensor

Öppna Rogowski-sensorn, sätt modulen på ledaren och stäng sensorn igen – så enkel är principen med kabelslinga.

Strömtransmittrarna kan utan problem installeras i nya anläggningar eller utan avbrott eftermonteras i befintliga maskiner – utan att några anläggningsdelar behöver demonteras.

Förlustfri realeffektivvärdesmätning med Rogowski-sensor

Rogowski-sensor  

Effektivvärdesmätning (TRMS) enligt Rogowski-principen

Med våra strömtransmittrar upp till 200 A AC kan du mäta ström enligt realeffektivvärdesmätningsprinciperna. Det gör det möjligt att även mäta icke-sinusformad växelström.

Vid strömmätning använder enheten en Rogowski-sensor som gör det möjligt att göra avbrottsfria mätningar utan att ledaren behöver skiljas från.

  • Du slipper omständliga strömmätningar med shunt som orsakar förluster
  • Om ledaren är tillräckligt isolerad bortfaller den säkra frånskiljningen av mätkretsen och elektroniken.
  • Inga extra kontaktpunkter som kan medföra övergångsmotstånd.
  • Inga ingrepp i mätkretsen så att vidareledning av strömmen kan säkerställas.

Variabla mätområden – välj mätområde med skjutreglaget

Skjutreglage för olika mätområden  

Välj mellan tre olika mätområden med skjutreglaget

Välj vilket mätområde du vill mäta med strömtransmitter – med skjutreglaget kan du välja mellan tre olika lägen.

Tack vare de olika monteringsalternativen kan de installeras snabbt och flexibelt

Mångsidig installation  

Snabb installation med COMBICON-kontakter

Strömtransmittern upp till 200 A AC från Phoenix Contact kan antingen monteras direkt på DIN-skenan eller skruvas fast på en monteringsplatta.

Med COMBICON-kontakter kan du ansluta dina apparater snabbt och säkert. Tack vare de kompakta måtten kan de även byggas in i tunna fördelardosor – perfekt i decentraliserade tillämpningar.

För ledare med en diameter på upp till 18,5 mm

Fästöppning för ledare  

Rogowski-sensorn kan sättas runt ledare på upp till 18,5 mm

Med hjälp av våra strömtransmittrar upp till 200 A AC kan du mäta ledare på ingångssidan med en diameter på max. 18,5 mm.


Tillbaka till översikten
Mer information