Tillbaka till översikten

Strömtransmittrar upp till 12 A AC – fördelarna i detalj

Pålitligt skydd mot störningar – med trevägsisolering

Strömtransmitter med trevägsisolering  

Hög driftsäkerhet genom galvanisk trevägsisolering

AC-strömtransmittrarna har en säker trevägsisolering. Ingången, utgången och matningen är inbördes galvaniskt isolerade. Det höjer driftsäkerheten och minskar risken för störningar i anläggningen.

Kan användas över hela världen tack vare det breda spänningsintervallet

Strömtransmittrar av UP-modellen har ett brett spänningsintervall och kan därför användas över hela världen – vid spänning från 19,2 till 253 V.

Variabel matning med bryggkoppling

Strömtransmitter med bryggkoppling  

Modulär bryggkoppling med kontaktdon för DIN-skena

Mata ström direkt via anslutningsplintarna eller bryggkoppla 24 V-matningsspänningen modulärt med hjälp av kontaktdonet för DIN-skena. På så sätt sparar du både tid och kostnader vid installation.

Bekväm konfiguration och snabb diagnostik

DIP-brytare på strömtransmittern  

Enkel inställning och överskådlig diagnos via DIP-brytare och statuslampa

Mätintervallet och signalutgången för strömtransmittrarna är lätta att ställa in med DIP-brytare – direkt på framsidan av kapslingen.

Statuslamporna på framsidan av kapslingen ger dig snabb och entydig information om strömtransmitterns drifttillstånd.

Brett användningsområde tack vare ATEX-godkännandena

Ex-område  

MACX MCR-SL-CAC-... för användning i Ex Zone 2

Du kan även göra strömmätningar i områden med explosionsrisk. Våra strömtransmittrar är godkända enligt de aktuella ATEX-standarderna för Ex-zon 2.


Tillbaka till översikten
Mer information