Tillbaka till översikten

Strömtransmittrar upp till 600 A – fördelarna i detalj

Förlustfri realeffektivvärdesmätning med hallsensor

Realeffektivvärdesmätning (TRMS) med hallsensor  

Realeffektivvärdesmätning (TRMS) med hallsensor

AC/DC-strömtransmittrar för universalbruk mäter realeffektivvärdet med hjälp av en hallsensor, och är därigenom inte beroende av formfaktorn. Det innebär att de ledare som ska mätas inte behöver kopplas ur utan bara dras genom apparaten. Det ger många fördelar:

  • Du slipper omständliga strömmätningar med shunt som orsakar förluster
  • Om isoleringen är tillräcklig behöver inte mätkretsen och elektroniken som används isoleras.
  • Inga extra kontaktpunkter som kan medföra övergångsmotstånd.
  • Exakt vidareledning av strömmen så att du slipper direkta ingrepp i mätkrets.

Snabb och flexibel installation

Strömtransmittrar  MCR-SL-CUC …  

Strömtransmittrar MCR-SL-CUC… – snabb installation med COMBICON-kontakter

Strömtransmittrar upp till 600 A AC/DC från Phoenix Contact kan antingen monteras direkt på DIN-skenan eller skruvas fast på en monteringsplatta.

Med COMBICON-kontakter kan du ansluta dina apparater snabbt och säkert. Tack vare de kompakta måtten kan de även byggas in i tunna fördelardosor – perfekt i decentraliserade tillämpningar.

Effektivt skydd

Strömtransmittrar  MCR-SL-CUC …  

MCR-SL-CUC… ger högre driftsäkerhet.

Ostörda processer är en förutsättning för exakta mätresultat. Strömtransmittrar för upp till 600 A AC/DC har en säker trevägsisolering. Ingången, utgången och matningen är inbördes galvaniskt isolerade. Det ökar driftsäkerheten och minskar risken för störningar i anläggningen.

För ledare med en diameter på upp till 32 mm

MCR-SL-CUC …  

Strömtransmittrar MCR-SL-CUC… för ledare med en diameter på max. 32 mm

Med hjälp av våra strömtransmittrar upp till 600 A AC/DC kan du mäta ledare på ingångssidan med en diameter på max. 32 mm.