Strömomvandlare, AC/DC

Strömmätning för alla kurvformer

Strömmätning för alla kurvformer

Mät lik- och växelström – oberoende av kurvformen.

Tillbaka till Ström- och spänningsmätning

Kategorier

Sökning i Strömomvandlare, AC/DC

Visa alla produkter i den här kategorin

Det finns två olika produktfamiljer av MCR-strömomvandlare för universell strömmätning: välj mellan enheter med variabel inställning för exakta avbildningar av små mätområden upp till 55 A eller kompakta enheter med uppdelade mätområden för mätning av stark ström upp till 600 A.

Fördelar

  • Lämplig för alla kurvformer genom realeffektivvärdesmätning (TRMS)
  • Förlustfri strömmätning utan shunt – med hjälp av hallgivare
  • Optimal avbildning av mätområdet upp till 55 A, tack vare övre och undre gränsvärden som kan programmeras med hjälp av ett program
  • Gränsvärdeslarm för över- eller underskridande av gränsvärden upp till 55 A – genom relä- eller transistorutgång
  • Decentraliserad strömmätning upp till 600 A med mycket kompakta enheter med variabelt monteringssätt
  • Effektivt skydd mot störningar med hjälp av galvanisk 3-vägsisolering

Flexibel signalanpassning – strömomvandlare upp till 55 A AC/DC

Strömomvandlare MCR-S-…-DCI-…  

Strömomvandlare MCR-S-…-DCI-

De programmerbara strömomvandlarna kan anpassas helt efter dina behov. Utöver de standardiserade ingångssignalerna på 1 och 5 A kan du även ställa in mätområdet steglöst via programvara: mätområdet avbildas över hela utgångssignalintervallet. Det ger mätvärden med mycket hög upplösning.

Den snabba grundkonfigurationen sker via DIP-omkopplare i kapslingen. Med mjukvaran ställer du in andra användbara apparatfunktioner. Enheterna levereras även förkonfigurerade. Välj mellan två varianter: upp till 11 A AC/DC eller upp till 55 A AC/DC.

För hög ström – strömomvandlare upp till 600 A AC/DC

Strömomvandlare MCR-SL-CUC-…  

Strömomvandlare MCR-SL-CUC-…

För mätning av högre strömstyrkor med alla kurvformer upp till 600 A AC/DC är de universella strömomvandlarna den rätta lösningen för dig. Sortimentet innefattar olika apparater i stegvist indelade mätområden med ström- eller spänningsutgång.

Tack vare COMBICON-kontakter går installationen snabbt och enkelt. De isolerade ledarna kan vara upp till 32 mm i diameter.

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00

Service

Denna webbplats använder cookies, genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.
Läs vår sekretesspolicy för mer information.

Stäng