Ström- och spänningsmätning

Omvandla och mäta

Omvandla och mäta

Här finns rätt lösning för mångsidiga krav i ström- och spänningsmätningsteknik.

Tillbaka till Övervakning

Kategorier

  • Strömomvandlare, AC/DC
    Strömmätning för alla kurvformer

    Strömomvandlare i olika konstruktioner för omvandling av lik- och växelström till analog märkström.

  • Strömomvandlare för uppgradering
    Strömomvandlare för uppgradering

    Snabb installation i trånga utrymmen: PACT RCP-strömomvandlare för uppgradering monteras bekvämt även när det är för trångt för en ombyggnadsströmomvandlare.

  • Strömomvandlare, jackbara
    Strömomvandlare

    PACT-strömomvandlare omvandlar ström med hög styrka till svagare märkström.

  • Testsystem
    Testsystem

    Med FAME-testsystemet förenklas regelbunden kontroll av energiställverk.

Sökning i Ström- och spänningsmätning

Visa alla produkter i den här kategorin

Både för den första installationen och för enkel uppgradering ger vår strömomvandlare ett omfattande produktspektrum för omvandling av växelström upp till 4000 A till låga sekundärströmmar. Med hjälp av ström- och spänningsomvandlare omvandlas likström, växelström, förvrängd ström, samt spänning till en analog standardsignal.

Fördelar

  • Installera strömmätteknik enkelt efterhand, utan att demontera anläggningens delar, med strömomvandlaren för uppgradering
  • Omvandla strömmar upp till 4000 A med över 3000 varianter av och uppställnings- och lindningsströmsomvandlare
  • Exakt avbildning av små ingångsströmintervall med programmerbara AC/DC-omvandlare upp till 55 A
  • Mätning av stark ström i alla kurvformer, tack vare AC/DC-universalomvandlare upp till 600 A
  • Exakt mätning av sinusformad växelström med de inställbara AC-mätomvandlarna med flexibel matning upp till 12 A
  • Bekväm installation eller eftermontering med hjälp av fällbara AC-mätomvandlare upp till 400 A även vid mätning av förvrängd ström

Snabb installation i trånga utrymmen: strömomvandlare för uppgradering PACT RCP

Rogowskispole på matningsskenan  

Snabb och enkel installation

PACT RCP-strömomvandlare för uppgradering monteras bekvämt även när det är för trångt för en ombyggnadsströmomvandlare.

Med det universella strömmätsystemet mäts växelström upp till 4000 A AC. Få nytta av en snabb installation, utan att behöva demontera anläggningens komponenter.

Enormt mångsidig: strömomvandlare PACT

Strömomvandlare PACT på matningsskenor  

Enormt mångsidig: PACT-strömomvandlare

PACT-busström och -lindningsströmomvandlare erbjuder en komplett produktportfölj för omvandling av växelström upp till 4000 A till sekundärström från 1 A till 5 A.

PACT-strömomvandlare finns i olika utväxlingsförhållanden, noggrannhetsklasser och märkeffekter för din strömmätning – i sammanlagt 3300 varianter.

För alla kurvformer: ström- och spänningsomvandlare MCR

MCR-ström och spänningsomvandlare  

För alla kurvformer: ström- och spänningsomvandlare MCR

Med hjälp av MCR-ström- och spänningsomvandlare kan du generera en analog standardsignal från likström, växelström och förvrängd ström, samt spänning.

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00

Service


Snabb installation i trånga utrymmen

PACT RCP-strömomvandlare för uppgradering.

Denna webbplats använder cookies, genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.
Läs vår sekretesspolicy för mer information.

Stäng