Crimpverktyg

Crimpverktyg

Professionell crimpning

Med mekaniska crimptänger kan du pressa alla kontakttyper på ett säkert och bekvämt sätt.

Tillbaka till Handverktyg

Kategorier

Sökning i Crimpverktyg

Visa alla produkter i den här kategorin

Bearbeta alla slags kontakter – trådändhylsa, kabelsko eller koaxialkontakt – på ett professionellt och säkert sätt. Optimerad spakutväxling och ergonomiska greppformer gör arbetena mindre tröttsamma.

Fördelarna

  • Allt från samma leverantör tack vare ett omfattande produktprogram
  • Enkel hantering tack vare ergonomisk greppform
  • Lång livslängd tack vare komponenter och material av hög kvalitet

CRIMPFOX DUO

CRIMPFOX DUO  

CRIMPFOX DUO

Nya CRIMPFOX DUO är crimptången för alla situationer. Den svängbara insatsen möjliggör front- eller sidofäste av trådändhylsor. Även TWIN-trådändhylsor går att bearbeta processäkert med tången tack vare den självinställande mekanismen. I kombination med det stora tvärsnittsintervallet från 0,14 till 10 mm² ger det ergonomiska verktyget komfort och flexibilitet.

CRIMPFOX Centrus

CRIMPFOX Centrus  

CRIMPFOX Centrus

Med CRIMPFOX Centrus blir det en barnlek med crimpning av trådändhylsor tack vare ergonomisk design, optimerad mekanik och en symmetrisk crimpform.

Genom den obetydliga öppningsvinkeln på bara 43 och kombinationen av fasta och mjuka plaster på handtagen ligger Centrus perfekt i handen. Tången underlättar arbetet för dig tack vare den optimala kraftutväxlingen.

I två olika tvärsnittsområden som finns tillgängliga i kvadratisk och sexkantig form, täcker crimptången ett stort användningsområde. Den precisa, symmetriska crimpformen garanterar konstant högkvalitativa resultat och därmed absolut processäkerhet.

CRIMPFOX 4IN1

Multifunktionellt crimpverktyg  

Multifunktionellt crimpverktyg

CRIMPFOX 4in1 är en multifunktionell crimptång för bearbetning av kabelflätor och trådändhylsor. Med ett enda verktyg kan du utföra flera arbetssteg: kapning, skalning, tvinning och crimpning. Den nya, inbyggda spärren med 4 steg medger även industriell användning.

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00

Service

CRIMPFOX 4in1

Multifunktionellt crimpverktyg

Denna webbplats använder cookies, genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.
Läs vår sekretesspolicy för mer information.

Stäng