Kopparinstallationsteknik

Kopparinstallationsteknik

För snabba installationer

Med de rätta tillbehören minskar du installationstiden och ökar livslängden för dina tillämpningar.

Tillbaka till Överföring via koppar

Kategorier

Sökning i Kopparinstallationsteknik

Visa alla produkter i den här kategorin

Från snabbanslutningsverktyg till olika kabeltyper och RS-485-anslutningsfördelare – här hittar du lämpliga tillbehör för alla tillämpningar.

Fördelarna

  • Klara och rena anslutningar för alla stickuttag – med RS-485-T-fördelare för DIN-skena
  • Snabb montering av Profibus-kablar med hjälp av snabbavisoleringsverktyg
  • Enkla inbördes kopplingar mellan enheter genom kontaktdon för DIN-skena

Anslutningsfördelare

RS-485-anslutningsfördelare  

RS-485-anslutningsfördelare

Anslutningsfördelaren PSM-PTK kan monteras på skena. Den ger raka och rena installationsförhållanden för stickuttag.

Dessutom: med RS-485-anslutningsfördelare kan du även skapa stjärntopologier.

Enkel montering av Profibus-kablar

Kabelmontering med snabbavisoleringsverktyget  

Kabelmontering med snabbavisoleringsverktyget

Minsta möjliga ansträngning: Profibuskabeln monteras med hjälp av snabbavisoleringsverktyget PSM-STRIP-FC/PROFIB. Du kan utföra två olika arbetsmoment med ett enda verktyg:

  1. Avisolera kabeln och enskilda trådar och föra in dem i kontakten.
  2. Stäng kapslingslocket till kontakten – klart.

Passiv minipatchpanel

Mini-patchpanel med olika anslutningsalternativ  

Mini-patchpanel med olika anslutningsalternativ

Letar du efter alternativ till montering av RJ45-kontakter på plats? En minipatchpanel är det bekväma alternativet.

Det kopplingsskåpsövergripande fältkablaget dras beroende på vald variant enkelt till en skruv-, fjäderkraft- eller LSA-anslutningsplint. Anslutningen till slutenheterna sker sedan med färdigmonterade RJ45-patchkablar.

Galvanisk nätverksisolator

Galvanisk Ethernet-isolator FL ISOLATOR  

Galvanisk Ethernet-isolator

Potentialskillnader är i industriell miljö alltid ett problem för störningsfri dataöverföring. Använd FL ISOLATOR för galvanisk isolering i kopparbaserade Ethernet-nätverk.

Tack vare den högklassiga isoleringen upp till 4 kV kan du skydda dina Ethernet-enheter och gränssnitt. Störningssäkerheten blir avsevärt högre.

FL ISOLATOR finns även med M12-anslutningsteknik och kapsling för väggmontering.

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00

Service

Denna webbplats använder cookies, genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.
Läs vår sekretesspolicy för mer information.

Stäng