Kopparkablar

Kopparledningar för alla gränssnitt

Kopparledningar för alla gränssnitt

Konfektionerade kablar eller metervara – hos oss hittar du en lösning som passar din tillämpning.

Tillbaka till Kablage och ledningar

Kategorier

Sökning i Kopparkablar

Visa alla produkter i den här kategorin

Alltifrån signal- och kraftöverföring på sensor-/ställdonsnivån eller för användning i bussystem och nätverk – vi har kablar som passar för din tillämpning.

Fördelarna

  • Stor användningsmångfald tack vare mångsidiga kontakttyper
  • Genomgående kablage från kopplingsskåpet till fältnivån
  • Omfattande produktprogram för alla vanliga nätverk och fältbussar

Konfektionerade kablar

Konfektionerade kablar  

Konfektionerade kablar

Med vårt omfattande program av kontakter för koppartrådning realiseras flexibla, konsistenta lösningar för överföring av signaler, data och ström.

  • Runda kontakter i M5 till M12 samt M17 till M58
  • Modulära apparatkontakter - även för krävande omgivningsförhållanden
  • Speciell 360°-skärmning för högsta elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)

 

Metervara

Metervara  

Metervara

Phoenix Contacts kopparkablar erhålles med olika poltal och areor i anpassade längder mellan 0,2 m och 1 000 meter.

  • Ledningstyp PUR halogenfri
  • Ledningstyp PUR/PVC
  • Ledningstyp PVC
  • Ledningstyp PUR POWER

Med våra monterbara kontakter kan du enkelt anpassa ledningslängden till dina krav.

 

Verktyg och tillbehör

Verktyg och tillbehör  

Verktyg och tillbehör

Kapa, avisolera, crimpa, skruva och mät – Phoenix Contact erbjuder passande verktyg och tillbehör för varje tillämpning. Alla komponenter består av högkvalitativa material som säkerställer varaktig ergonomi och funktionalitet.

  • Handverktyg och automater
  • Skruvverktyg
  • Trådändhylsor, tätningar och förslutningshättor
  • Buntband

 

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00

Konfigurator

Konfigurera produkter och lösningar för din individuella applikation.

Kopparkabel

Denna webbplats använder cookies, genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.
Läs vår sekretesspolicy för mer information.

Stäng