Kopparbaserade datakontakter

Kopparbaserat kablage för datahastigheter upp till 10 GBit/s

Mångsidiga anslutningslösningar

Både för High-Speed- och innovativt hybridkablage – med kopparkablar överförs data säkert och tillförlitligt.

Tillbaka till Datakontakter

Kategorier

Sökning i Kopparbaserade datakontakter

Visa alla produkter i den här kategorin

Överföringshastigheterna och datamängderna ökar hela tiden. Med komponenter i kategorin CAT6A används dataöverföringshastigheter på upp till 10 GBit/s även i infrastrukturen och industrin. Phoenix Contacts kopparbaserade datakontakter garanterar ett säkert och tillförlitligt datautbyte.

Fördelar

  • Framtidssäker kabelanslutning tack vare överföringshastigheter upp till 10 GBit/s
  • Brett användningsspektrum genom stöd av vanliga bussystem
  • Enkel montering tack vare verktygslös anslutningsteknik
  • Hög säkerhet även i industrimiljön tack vare standardiserade kontaktsystem

Standardiserade stiftmönster

Standardiserade stiftmönster  

Standardiserade stiftmönster

Realisera flexibla, konsistenta dataöverföringslösingar baserat på ett omfattande program av standardiserade datakontakter och omfattande tillbehör.

  • Runda kontakter M8 och M12
  • RJ45
  • Industristiftmönster i variant 1, 4, 6, 14
  • USB
  • D-SUB

 

Enkel fältkontaktering

Enkel fältkontaktering  

Enkel fältkontaktering

Phoenix Contacts kontakter ger bekväma och säkra anslutningstekniker för olika användningsområden såsom maskinkonstruktion, datacenter eller utomhusapplikationer.

  • IDC-anslutning
  • Pierce-anslutning
  • Fjäderkraftanslutning
  • Mångsidiga skåpsgenomföringar för enheter och kopplingsskåp

 

Vanliga protokoll

Vanliga protokoll  

Vanliga protokoll

För maskin- eller anläggningskonstruktion, byggnadsautomation eller processautomation – med kopparbaserade datakontakter bestäms en flexibel anslutningstyp, som stöder en mängd bussystem:

  • Ethernet/IP, Ethernet, VARAN
  • EtherCAT®, PROFINET, Sercos®
  • INTERBUS, PROFIBUS, CANopen®
  • DeviceNet™, CC-Link

 

Tillförlitliga skyddskoncept

Tillförlitliga skyddskoncept  

Tillförlitliga skyddskoncept

Speciella skärmkoncept med 360° EMC-skärmning uppfyller de högsta EMC- och ESD-kraven. Dessutom skyddas kontakter och kablar under tuffa omgivningsförhållanden.

  • Skydd mot extrema temperaturer
  • Skydd mot väta
  • Skydd mot vibrationer
  • Skydd mot UV-ljus

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00

Service


RJ45 jackbara anslutningar

Robusta RJ45 jackbara anslutningar med IDC-anslutning för 10 Gbit/s.

Denna webbplats använder cookies, genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.
Läs vår sekretesspolicy för mer information.

Stäng