Omvandlare och avskiljare

Omvandlare och avskiljare

Anpassa gränssnitt

Anpassa gränssnitten till andra standarder eller öka störningssäkerheten – vi har den rätta lösningen för dina behov.

Tillbaka till Överföring via koppar

Kategorier

Sökning i Omvandlare och avskiljare

Visa alla produkter i den här kategorin

Med omvandlare från Phoenix Contact kan du omvandla olika seriella gränssnitt till andra standarder på ett protokolltransparent sätt. Med hjälp av galvanisk isolering undviker du farlig utjämningsström och ger dina slutenheter ett effektivt skydd mot transienta inkopplingar.

Fördelarna

  • Anpassa gränssnitt och anslut med hjälp av omvandlare
  • Ökad räckvidd och hastighet genom segmentering av nätverket
  • Undvik utjämningsström genom högvärdig galvanisk isolering mellan de enskilda segmenten

En apparat – tre funktioner

Omvandlare för gränssnittsanpassning  

RS-232-omvandlare för RS-422 och RS-485

Med hjälp av RS-232-omvandlaren kan du omvandla ditt RS-232-gränssnitt till följande format:

  • RS-422: 4-trådig punkt-till-punkt-drift
  • RS-485: 2-trådig drift, halv duplex
  • RS-485 4-trådig drift, full duplex
  • Överföringshastighet: 4,8 kbit/sek till 115,2 kbit/sek

Andra egenskaper:

  • LED-indikator för sändnings- och mottagningsdata
  • Effektiv 3-vägsisolering mellan matning, RS-232 och RS-422/485 för säker urkoppling av potentialerna med 2 kV
  • Inbyggt överspänningsskydd som leder bort transienter till DIN-skenan

Galvanisk gränssnittsisolationsmodul

Isolationsmodul för gränssnitt RS-232  

Gränssnittsisolator RS-232

Öka störningssäkerheten i ditt RS-232-gränssnitt. Den effektiva 3-vägsisoleringen tillhandahåller ett potentialfritt och störningsfritt gränssnitt.

Det ger dig stora fördelar:

  • Effektiv 3-vägsisolering mellan matning, RS-232 och RS-232 för säker urkoppling av potentialerna med 2 kV
  • För alla överföringshastigheter upp till 115,2 kbit/sek
  • Överföring av datakanalerna för utgående data (TxD) och ingående data (RxD), samt styrledningarna RTS (Request to send) och CTS (Clear to send)
  • Indikering för aktiv dataöverföring genom separata dataindikatorer för sändnings- och mottagningskanal

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00

Service

Denna webbplats använder cookies, genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.
Läs vår sekretesspolicy för mer information.

Stäng