Styrsystem

Översikt styrsystem

Intelligent automation

PLC:er i alla prestandaklasser. För effektiv styrning av din automationsanläggning.

Tillbaka till Produkter

Kategorier

  • Programmerbara logikreläsystem
    Programmerbara logikreläsystem

    Med det programmerbara logikreläsystemet från Phoenix Contact kan mindre automationslösningar erhållas.

  • Modulära styrsystem
    Modulära styrsystem

    Modulära styrsystem tillhandahåller möjlighet till många olika automationsalternativ. Individuellt anpassningsbar tack vare jackbara I/O- och funktionskort.

  • Små styrsystem
    Styrsystem på högsta nivå

    PROFINET-kompatibla styrsystem för hög effektivitet. Snabba processorer och många funktioner för bästa kommunikation.

  • Program-PLC
    Mjukvaru-PLC

    Mjukvaru-PLC för användning av industridatorer som högpresterande och fullvärdiga PLC:er.

  • Styrsystemsspecifik systemkabeldragning
    Systemkablage

    Systemkablaget VARIOFACE sammankopplar fältnivån med styrningen – enkelt och felfritt genom jackbara kopplingar.

  • Laddstyrsystem
    Laddstyrsystem

    AC-laddstyrsystem för privat, kommersiell och offentlig laddning med restströms-övervakningsmoduler och tilläggsmoduler för strömavbrott.

Sökning i Styrsystem

Visa alla produkter i den här kategorin

Från decentraliserad vattenförsörjning till avancerade lackeringslinjer inom bilindustrin – med styrsystem från Phoenix Contact skapar du pålitlig och automation med prisvärda system. För en programmerbar logikmodul eller High-End-Controller: det breda spektrumet erbjuder innovativa styrsystemlösningar.

Fördelarna

  • Flexibel automation: skala upp eller ned din PLC:s prestanda efter tillämpningen
  • Den rätta PLC:n för alla behov – med ett heltäckande sortiment för alla tillämpningar
  • Arbeta snabbt och ekonomiskt med heltäckande programmeringsprogramvara som är lätt att lära sig

Styrsystem för alla behov

Satsa på automation: Phoenix Contact erbjuder ett omfattande spektrum av minnesprogrammerbara styrsystem. Alltid den rätta lösningen för ditt projekt.

Översikt över styrsystem  

Systemöversikt: det rätta styrsystemet för varje användningsfall

Programmerbara logikreläsystem

Genomför små automatiseringsuppgifter med logikreläsystemet PLC logic. Det kombinerar fördelarna med jackbara reläer med logikfunktioner och intuitiv programvara.

Modulära styrsystem

  • 100-klassen
    Tack vare den modulära uppbyggnaden är styrsystemen i 100-klassen mycket mångsidiga – optimala för enkel automation av små och medelstora tillämpningar.
  • 1000-klassen
    Axiocontrol-styrsystemen i 1000-klassen är snabba, robusta och enkla. Tillsammans med Axioline I/O-systemen skapar du själva kärnan hos ett kraftfullt automationssystem.
  • 300-klassen
    Med PROFINET-kompatibla styrsystem i 300-klassen automatiserar du tillförlitligt medelstora till krävande uppgifter.
  • 3000-klassen
    Axiocontrol-styrsystemen i 3000-klassen övertygar med högpresterande teknik i en särskilt robust kapsling med utmärkta EMC-egenskaper.

Små styrsystem

Styrsystemen med höga prestanda i 400-effektklassen löser komplexa automationsuppgifter. Portföljen omfattar dessutom en Safety-variant och en PLC för PROFINET-redundans.

Mjukvaru-PLC

Komplettera din industridator med PC WORX RT BASIC eller PC WORX SRT och gör den på så sätt till ett högpresterande styrsystem.

E-Mobility-laddningsstyrsystem

E-Mobility laddningsstyrsystem gör det möjligt att bygga upp AC- och DC-laddningsstationer efter aktuella normer och standarder.

Easy Automation

Precisionsstyrningssystem Easy Automation  

Precisionsstyrningssystem Easy Automation

Automation måste inte vara dyrt och komplicerat. Det är Easy-Automation-systemet från Phoenix Contact ett bevis på. Automatisera små till medelstora applikationer till en optimerad kostnad och framför allt med komponenter som är perfekt avstämda med varandra.

  • Optimalt för mindre applikationer med måttliga nätverksfunktioner
  • Enkelt handhavande tack vare den reducerade komplexiteten hos alla komponenter och programvarublock
  • Hög systemtillgänglighet tack vare genomgående kompatibilitet hos komponenterna
  • Flexibel, kompletterbar med många I/O-enheter och funktionsmoduler för individuella önskemål

Höga prestanda

RFC-styrsystem framför vindpark  

Kompaktstyrsystem för krävande uppgifter

De effektstarka kompaktstyrsystemen från Phoenix Contact styr tillförlitligt krävande automationsuppgifter i komplexa nätverksstrukturer:

  • Öppna TCP-moduler och en integrerad webbserver gör enheterna till kommunikations- och integrationsproffs
  • Maximala beräkningsprestanda och hög datagenomströmning
  • Tillförlitlig automation speciellt för krävande uppgifter med högpresterande säkerhets- och redundansstyrsystem
  • Enkelt handhavande och genomgående användningsbar konstruktionsprogramvara