Kontakter

Kontakter

Med optimala kontakter

För små och stora ledare, för koppar, fiberoptiska ledare eller tryckluft – här hittar du en passande kontakt för din tillämpning.

Tillbaka till Kontaktinsatser industridon

Kategorier

Sökning i Kontakter

Visa alla produkter i den här kategorin

Sedan behöver du bara välja en sak till: Phoenix Contact tillverkar olika kontakter som gör det möjligt att skapa optimala crimpanslutningar – välj mellan svarvade, rullade, förgyllda eller försilvrade kontakter.

Fördelarna

  • Omfattande produktprogram: t.ex. för tryckluft
  • Säkerhet genom hög dragkraft
  • Konstant övergångsmotstånd oberoende oberoende av användaren tack vare konsekvent crimpkvalitet
  • Rationell bearbetning av rullade kontakter i crimpmaskin

Crimpanslutning

Säker kontaktkoppling: crimpanslutning  

Säker kontaktkoppling: crimpanslutning

Konstant crimpkvalitet och därigenom lågt övergångsmotstånd – det är fördelen med crimpteknik.
Crimpanslutningar är det optimala anslutningssystemet vid krävande miljöförhållanden som extrema temperaturväxlingar, stötar och aggressiv atmosfär.
Med en crimptång eller en crimpmaskin kan crimpkontakten anslutas snabbt och enkelt:

  1. Skala av tråden.
  2. Sätt crimpkontakten i crimptången.
  3. För in tråden.
  4. Stäng crimptången. Färdigt.

Det finns han- och honkontakter med olika tvärsnittsareor och med försilvrad och förgylld yta.


Mer information

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00

Konfigurator

Konfigurera produkter och lösningar för din individuella applikation.

Robusta kontakter

Denna webbplats använder cookies, genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.
Läs vår sekretesspolicy för mer information.

Stäng