Monteringsramar för kontakter

Monteringsramar för kontakter

Direkt på DIN-skenan

Med montageramarna för kontakter monteras förmonterade kontaktinsatser säkert på DIN-skenan.

Tillbaka till Installations- och monteringsmaterial

Kategorier

Sökning i Monteringsramar för kontakter

Visa alla produkter i den här kategorin

Men en monteringsram för kontakter kan du ansluta komponenterna direkt på DIN-skenan i kopplingsskåpet. Om kabeln förs in i kopplingsskåpet från sidan eller underifrån: Monteringskapslingarna och kåporna som annars används ersätts av enkla monteringsramar.

Fördelarna

  • Direkt anslutning på DIN-skena sparar in korskopplingsnivåer
  • Hög stabilitet tack vare robust industriplast resp. aluminiumgjutning
  • Enkel montering av färdigmonterade HEAVYCON-kontaktinsatser genom öppna grundramar
  • Bekvämt kablage genom hållare
  • Flexibel användning – kompatibel till HEAVYCON-kapslingar

Enkel, snabb och säker montering

Monteringsramar för kontakter av plast och metall  

Monteringsramar för kontakter av plast och metall

Inom maskin- och anläggningskonstruktion behöver mängder av data-, signal- och kraftkablar sammankopplas med kopplingsskåpet på ett tids- och kostnadsbesparande sätt.

Lösningen: färdigmonterade och testade system som monteras direkt på DIN-skenan. På så sätt sparas hela korskopplingsnivåer in.

Kontaktmonteringsramarna HC-CIF från Phoenix Contact kan både användas för färdigmonterade kontaktinsatser och HEAVYCON-kåpor.

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00

Service

Nedladdningar

Denna webbplats använder cookies, genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.
Läs vår sekretesspolicy för mer information.

Stäng