Anslutnings- och monteringselement

Perfekt översikt över maskintillstånd

Perfekt översikt över maskintillstånd

Med våra monteringselement kan du installera signalpelare exakt där de syns bra.

Tillbaka till Ljustorn

Kategorier

Sökning i Anslutnings- och monteringselement

Visa alla produkter i den här kategorin

Ofta är monteringsalternativen för signalpelare begränsade. Det stora utbudet av anslutnings- och monteringselement från Phoenix Contact gör det möjligt att välja en optimal monteringsplats.

Fördelarna

  • Tidsbesparande anslutning av styrledningen med hjälp av fjäderkraftplintar
  • Magnetfot för montering på metalliska ytor utan verktyg
  • Installation av upp till tio signalelement med hjälp av vinkel för tvåsidig montering
  • Optimal installationshöjd med hjälp av monteringsrör av olika längd

Lodrät installation – även på sneda ytor

Ledad monteringsfot för installation på sneda ytor  

Vikbar fot för platssparande transport

Vill du montera signalpelaren lodrätt trots att monteringsytan inte tillåter det? Då kommer den ledade monteringsfoten från Phoenix Contact väl till pass.

  • Installation på sneda ytor
  • Fälla ner signalstolpen vid transport av maskinen