Konfiguration, övervakning och diagnostik

För maximal tillgänglighet

För maximal tillgänglighet

Effektiv automation – genom snabb idrifttagning, konstant övervakning och pålitlig diagnostik.

Tillbaka till Mjukvara

Kategorier

Sökning i Konfiguration, övervakning och diagnostik

Visa alla produkter i den här kategorin

Kostnadseffektiv produktion förutsätter maximal tillgänglighet. Phoenix Contact tillhandahåller programvara som inte bara möjliggör snabb idrifttagning av anläggningen utan även effektiv övervakning och pålitliga feldiagnoser. Passar PROFINET- eller INTERBUS-nätverk, samt underordnade system som HART, PROFIBUS eller IO-Link.

Fördelarna

  • Central konfiguration av PROFINET- och INTERBUS-nätverk med ett verktyg
  • Anläggningsstillestånd undviks och exakt felanalys tack vare integrerade diagnostikfunktioner
  • Simultan övervakning av flera nätverk med hjälp av Diag+ NetScan
  • Tack vare konfigurationsprogrammet SAFECONF kan säkerhetsmoduler konfigureras snabbt och enkelt

Programverktyg för konfiguration, övervakning och diagnostik

Programvaruförpackning Connect+  

Enkelt idrifttagning och parametrering med Connect+

Vi tillhandahåller kraftfulla programvarulösningar på området anläggningstillgänglighet till förmånliga priser.

Connect+
Connect+ är den genomgående programvaran för enkel idrifttagning och applikationsparametrering för alla små styrenheter från Phoenix Contact. Programvaran har bl.a. funktioner för konfiguration och enkel förändring av hårdvaran. Med hjälp av Connect+ får du know-how och manipuleringsskydd utan att behöva avslöja hela programmeringsmiljön och det läsbara utvecklingsprojektet. 

PV Monitor+
PV Monitor+ är den effektiva mjukvaran som långsiktigt säkrar avkastningen från din PV-anläggning upp till en märkeffekt på 500 kW. Spänning eller ström mäts kontinuerligt. Om dessa värden över- eller underskrider de inställda parametrarna, sänds ett larm i form av ett SMS. Du har då alltid kontroll över anläggningen och åtgärder kan vidtas omgående när detta behövs.

Config+
Ett programverktyg för enkel projektering, idrifttagning och underhåll av INTERBUS- och PROFINET-nätverk. Du skapar själv konfigurationerna eller avläser dem från anläggningen. Programvara från andra leverantörer kan anslutas via FDT-gränssnittet.

Diag+
Diagnosikverktyget för indikering av nätverksfel, samt tillstånd hos styrningar och apparater. Eftersom programvaran är speciellt anpassad för PROFINET och INTERBUS innefattar den även extra förebyggande diagnostik som övervakning av signalkvaliteten.

SAFECONF
Det enkla säkerhetsprogrammet för funktionssäkerhet. Med SAFECONF konfigurerar du PSR-TRISAFE eller SafetyBridge-moduler. Du kan skräddarsy säkerhetssystemet med drag and drop-funktionen, helt efter dina behov.