Tillbaka till översikten

Idrifttagning och applikationsparametrering med Connect+

Mjukvaru-kartong Connect+  

Idrifttagning och parametrering av automationsprojekt

Med mjukvaran Connect+ kan Phoenix Contacts automationsprojekt enkelt tas i drift och underhållas. Connect+ kan expanderas med flera Plug-ins som är anpassade till Phoenix Contacts enheter och automationslösningar.

Använd den kostnadsfria mjukvarans fördelar:

  • Enkel första konfiguration av Phoenix Contacts styrsystem
  • Enkel idrifttagning och parametrering av automationsprojekt

Enkel parametrering med PLC-service-center

Användaren ställer in realtidsklockan med Connect+  

Ställa in realtidsklocka med Connect+

PLC-service-centret för mjukvaran Connect+ ger stöd vid idrifttagning och underhåll av Phoenix Contacts styrsystem. Övervaka och ändra parametrar för styrsystemet såsom:

  • Ställa in IP-adress
  • Ställa in realtidsklockan
  • Genomföra hårdvaru-uppdatering
  • Skapa och återställ backups för automationsprojekt

Nedladdning av mjukvara

Beskrivning Språk
Application start-up Connect+ [EXE, 26,81 MB]
Kostnadsfri mjukvara för snabb idrifttagning och enkel applikationsparametrering med ILC-baserade modulära styrsystem eller Resygate protokollkonverterare.
Connect+ 1.1.2.exe
Internationell