Konfiguration och kommunikation

Flexibel och kommunikativ

Flexibel och kommunikativ

Integrera UPS-modulen i din applikation och informera dig genomgående om tillståndet för UPS-lösningen.

Tillbaka till Avbrottsfria strömförsörjningar

Kategorier

  • Produktlista tillbehör
    Tillbehör

    Med mjukvaran UPS-CONF övervakar och konfigurerar du ditt UPS-system. All information finns tillgänglig via datakabel för ytterligare bearbetning.

Sökning i Konfiguration och kommunikation

Visa alla produkter i den här kategorin

Du övervakar och konfigurerar ditt UPS-system med konfigurations- och managementmjukvaran UPS CONF. Du ansluter UPS-modulen till överordnade system via datakablarna.

Fördelarna

  • Flexibel med konfiguration av QUINT UPS enligt individuella krav
  • Funktionsövervakning med grafisk visualisering av alla relevanta driftparametrar
  • Översiktlig utvärdering med integrerad dataregistrering
  • Optimal kommunikation med anslutning till överordnade styrsystem

Konfiguration och övervakning med mjukvaran UPS-CONF

Programvara UPS-CONF  

Flexibelt konfigurerbar med mjukvaran UPS-CONF

Du övervakar och konfigurerar ditt UPS-system med konfigurations- och managementmjukvaran UPS CONF. Mjukvaran finns för kostnadsfri nedladdning.

  • Konfiguration: Flexibel anpassning av QUINT UPS-IQ:s beteende vid individuella krav.
  • Preventiv funktionsövervakning: alla relevanta driftparametrar visas grafiskt, viktiga meddelande visas direkt.
  • Integrerad datalagring: en loggfil arkiverar alla händelser, t.ex. när och hur länge QUINT UPS har överbryggat strömavbrott.

Signalering via kontakter

Signalering  

Funktionsövervakning genom signalering via kontakter

LED-lampor och potentialfria reläkontakter används för funktionsövervakning. QUINT UPS-IQ använder utgångarna för att leverera följande information:

  • Lasten försörjs genom energilagringmodulen.
  • Energilagringsmodulen laddas upp.
  • Det uppstår ett larm.

Utgångarnas funktion kan anpassas individuellt med hjälp av konfigurations- och managementmjukvaran UPS CONF. Det behövs en datakabel till detta: IFS-USB-DATACABLE lämpar sig speciellt för kommunikationen mellan UPS och UPS-CONF.

Nätverkskommunikation

Integrering av UPS-modulen med datakabel  

Integrering av UPS-modulen med datakabel

Med datakablar förbinds UPS-modulen i anläggningen och den informeras genomgående om tillståndet i UPS-lösningen. Informationen som tillhandahålls av QUINT UPS kan t.ex. vidarebefordras till överordnade styrsystem via Ethernet eller implementeras direkt i styrlösningar från Phoenix Contact. 

Datakabel RS232

  • Modbus-kommunikation med RS-232-gränssnitt
  • COMSERVER från Phoenix Contact för Ethernet-kommunikation
  • Direkt kommunikation från överordnande styrsystem såsom Inline-Controller (ILC) eller Remote Field Controller (RFC)
  • Använd Phoenix Contacts INLINE-Controller som gateway och nå andra kommunikationsprotokoll

Datakabel OPEN END

  • Öppen kabel för speciellt flexibel kommunikation

Datakabel MINI DIN

  • Direkt kommunikation till styrsystemet Inline-Controller (ILC) för Phoenix Contact-Inline-Systemet (100)

 

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00

Konfigurator

Konfigurera produkter och lösningar för din individuella applikation.

Strömförsörjningar och avbrottsfri strömförsörjning

Denna webbplats använder cookies, genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.
Läs vår sekretesspolicy för mer information.

Stäng