Konfigurerbara säkerhetssystem

Konfigurerbara säkerhetsreläer PSRmodular

Individuell utformning av säkerhetslösningar

Konfigurerbara säkerhetssystem för din tillämpning.

Tillbaka till Funktionssäkerhet

Kategorier

  • PSRmodular säkerhetssystem
    Konfigurerbart säkerhetssystem PSRmodular

    Konfigurerbart säkerhetssystem PSRmodular inklusive expansionsmoduler för säker motion- och analogvärdesutvärdering.

  • PSRtrisafe säkerhetssystem
    Konfigurerbar kompakt styrning PSRtrisafe

    Säkerhetsrelän för DIN-skena med flera användningsområden. För konfiguration av flera säkerhetsfunktioner med en enda enhet.

Sökning i Konfigurerbara säkerhetssystem

Visa alla produkter i den här kategorin

De konfigurerbara säkerhetssystemen från Phoenix Contact gör det möjligt att anpassa säkerhetstekniken efter dina behov. Utnyttja våra basmoduler som fristående lösning till hela styrsystemet för små maskiner med upp till tre säkerhetsfunktioner eller komplettera systemet flexibelt med expansionsmoduler inklusive övervakning av motion- och analogvärdesdata. Våra konfigurerbara säkerhetssystem förenar funktion och flexibilitet och överbrygger klyftan mellan enkla säkerhetsrelän och programmerbara, säkra styrsystem.

Fördelar

  • Individuell sammanställning av säkerhetsfunktionerna som krävs upp till PL e eller SIL 3
  • Snabbt idrifttagande tack vare enkel konfigurering med drag-and-drop
  • Säker drift med hård- och mjukvara med TÜV-certifikat

Överblick över våra system

PSRmodular – Konfigurerbart säkerhetssystem inklusive övervakning av motion- och analogvärden

Konfigurerbart säkerhetssystem PSRmodular  

Individuella säkerhetslösningar med PSRmodular

Upptäck det nya konfigurerbara säkerhetssystemet PSRmodular.

Förutom övervakning av klassiska säkerhetsfunktioner via fritt konfigurerbara basmoduler tillhandahåller vi ett flertal expansionsmoduler för en säker rörelseövervakning och för analogutvärdering. Passande gateways utnyttjar konventionella nätverksprotokoll för att integrera lösningen i det överordnade styrsystemet. Minimera maskinens nedtider med detaljerad diagnostik.

PSRtrisafe – Modulärt utbyggbara säkerhetsenheter med diagnosmöjligheter

Utbyggbara säkerhetsenheter PSRtrisafe  

Modulärt utbyggbara säkerhetsenheter PSRtrisafe

Utnyttja PSRtrisafe som fristående lösning för maskinens styrsystem eller komplettera säkerhetslösningen med digitala expansionsmoduler. Diagnos-LED indikerar statusen för alla in- och utgångar på dina säkerhetsreläer. Ytterligare signalutgångar signalerar kopplingslägen, t.ex. till signalutgångar. Kommunikationen till maskinens eller anläggningens överordnade styrsystem sker via en fältbusskopplare. Integrera säkerhetsfunktionerna i visualiseringar eller fjärrdiagnostik.

Systemjämförelse

PSRmodular-moduler på DIN-skenaPSRtrisafe-moduler på DIN-skena
PSRmodularPSRtrisafe
COMPLETE line-systemJaNej
Monteringsbredd

Basmoduler: 22,5 mm

Expansionsmoduler: 22,5 mm

Basmoduler: 67,5 mm

Expansionsmoduler: 22,5 mm

Funktionsomfång17 expansionsmoduler2 expansionsmoduler
Säker utvärdering av analogvärdenJaNej
Säker rörelseövervakningJaNej
Gateway-kommunikationDubbelriktadEnkelriktad
Kommunikationsprotokoll med stöd

EtherNet/IP™, PROFINET, PROFIBUS, CANopen®, Modbus, DeviceNet™, EtherCAT®, CC-Link

EtherNet/IP™, PROFINET, PROFIBUS, CANopen®, Modbus, DeviceNet™

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00

Service

Nedladdningar


Definiera säkerhetsfunktioner på ett enkelt sätt

Lär dig grunderna i säkerhetsfunktioner och Performance Level.